Поворотний Колісна опора 100 mm
Alpha
Номер замовлення:
990033259
EAN:
4031582378078
Номер продукту:
3470UFP100P62
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безперервне використання
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено з важкого сталевого ли...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено з важкого сталевого листа з поворотним підшипником на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо діаметром 100 мм має поліамідний корпус з еластичною шиною без маркування, вулканізованою, та прецизійним кульковим підшипником для довговічної роботи. Загальна висота конструкції становить 128 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 160 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність - 320 кг. Призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
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
Безперервне використання
Поворотний підшипник із пилозахисним кільцем для безперервного руху
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями