Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Alpha оснащена кріпленням типу отвір під болт, що забезпечує надійну фіксацію до обладнання. Корпус виготовлений зі сталевого листа важкого типу з поворотним підшипником на двох м'ячах перегони, що гарантує плавне обертання та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліпропілену з протектором, ідентичним за матеріалом корпусу колеса, та обладнане підшипником ковзання діаметром 100 мм. Загальна висота конструкції становить 128 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 150 кг при швидкості руху 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 300 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
3470POO100P30-13
EAN
4031582304008
Номер матеріалу S4
990064388
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
75 mm
ОбВантажопідйомність 4 км/год
150 kg
Статичний Вантажопідйомність
300 kg
Загальна висота
128 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,65 kg
Назва продукту
Alpha
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
13 mm
Кронштейн
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка
Матеріал корпусу
Сталевий лист, важкий
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
75 mm
Поворотне з’єднання
180 mm
Офсет (Зсув)
40 mm
Радіус повороту
90 mm
Колесо
Твердість Протектор (D)
65 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Ідентичність з корпусом Колесо
Протектор
36 mm
Діаметр
100 mm
Ширина тіла
36 mm
Захист різьби
Без різьби
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Підшипник ковзання
Колір Колесо
Графітовий чорний (RAL9011)
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
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Alpha
3477POO100P30-13

Alpha – поворотна колісна опора із загальним гальмом, призначена для застосування в автомобільній промисловості OEM, виробничих і платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів та робочих столах. Кріплення виконано у вигляді отвору під болт, що забезпечує просту й надійну фіксацію опори до несучої конструкції. Корпус виготовлено зі сталевого листа, важкого типу, а поворотний вузол утворюють дві м'ячі перегони, що забезпечують стабільне обертання опори навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 100 мм оснащене підшипником ковзання, матеріал протектора – ідентичність з корпусом колеса, а сам корпус колеса виготовлено з поліпропілену. Загальна висота опори становить 128 мм. Статичне навантаження становить 250 кг, динамічне навантаження – 125 кг при швидкості 4 км/год. Конструкція забезпечує сумісність із зазначеними навантаженнями та розмірами, що дозволяє використовувати опору в наведених галузях без додаткового перерахунку параметрів.

100 mm
128 mm
125 kg
100 mm
128 mm
125 kg