Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлений зі сталевого листа середньої товщини та обладнаний поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Колесо має корпус з поліпропілену з електричним струмопроводом та протектор з термопластичного каучуку з електричними властивостями, встановлене на підшипнику ковзання для безшумної роботи. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 135 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 80 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 160 кг. Призначена для використання в медичних закладах, системах кейтерингу, будинках для людей похилого віку, професійних візках для прибирання та торговельних меблях.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
2470YGO100P50
EAN
4031582343380
Номер матеріалу S4
990036788
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
60 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
80 kg
Статичний Вантажопідйомність
160 kg
Загальна висота
135 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,59 kg
Назва продукту
Agila
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
8,5 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
51,5 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
46,5 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
61,5 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
56 mm
Довжина пластини
77 mm
Ширина тарілки
67 mm
Кронштейн
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка
Матеріал корпусу
Сталевий лист, середній
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
60 mm
Поворотне з’єднання
176 mm
Офсет (Зсув)
38 mm
Радіус повороту
88 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен, електричний струмопровід
Матеріал протектору
Термопластичний каучук, електричний
Протектор
32 mm
Діаметр
100 mm
Ширина тіла
32 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Підшипник ковзання
Колір Колесо
Срібно-сірий (подібний RAL7001)
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
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Agila
2471YGO100P50

Поворотна колісна опора з блокуванням напрямку Agila призначена для мобільного обладнання, що потребує маневреності та фіксації напряму руху. Фітинг виконано у вигляді прямокутної пластини для кріплення до несучої конструкції. Корпус зі сталевого листа середньої товщини має поворотний вузол із двома м'ячами перегонів для плавного обертання. Колесо діаметром 100 мм має протектор з електричного термопластичного каучуку, корпус колеса виготовлено з електричного струмопроводу поліпропілену, а підшипник ковзання забезпечує роботу колеса. Загальна висота опори становить 135 мм. Статичне навантаження становить 160 кг, динамічне навантаження становить 80 кг при швидкості 3 км/год. Опора застосовується в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, медичних приладах, меблях і виставкових стендах для магазинів, а також у професійних візках для приладдя.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Варіанти
Фіксований Колісна опора 100 mm
Фіксований Колісна опора 100 mm
Agila
2478YGO100P50

Фіксована колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для монтажу та виготовлена з середнього сталевого листу, що забезпечує надійність конструкції та довговічність при експлуатації в різних умовах. Колесо діаметром 100 мм виготовлено з термопластичного каучуку електричного типу для протектора та поліпропілену електричного струмопровідного матеріалу для корпусу, що гарантує антистатичні властивості та безпеку при роботі в чутливих середовищах. Опора обладнана підшипником кованням, який забезпечує плавне обертання та тривалий термін служби колеса. Загальна висота опори становить 135 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в конструкції різних типів обладнання. Статична вантажопідйомність опори складає 160 кг, а динамічна вантажопідйомність становить 80 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить цю опору придатною для використання в ліжках для доглядання, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання та меблях та виставкових стендах для магазинів.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Agila
2477YGO100P50

Агіла — це поворотна колісна опора із загальним гальмом, призначена для використання в складних умовах експлуатації, де потрібна надійна та маневрена підтримка навантаження. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, яка забезпечує просте та міцне з'єднання з несучою конструкцією. Корпус опори виготовлений із нержавіючої сталі середньої твердості, має два м'які кульові підшипники перегону, що забезпечують плавне обертання навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 100 мм оснащене підшипником ковзання, а протектор виготовлено з термопластичного каучуку, електричного типу, що забезпечує стабільне зчеплення з поверхнею та зменшує електростатичні заряди. Виріб має загальну висоту 135 мм, що дозволяє використовувати його в обмеженому просторі. Статичне навантаження опори становить 160 кг, а динамічне навантаження — 80 кг при швидкості руху 3 км/год. Опора призначена для ліжок для догляду, візків для кейтерингу та систем доставки їжі, лікарень, будинків для людей похилого віку та пансіонатів, професійних візків для прибирання, а також меблів і виставкових стендів для магазинів.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg