Поворотний Колісна опора 100 mm
Agila
EAN:
4031582328219
Номер продукту:
2470DIK100R07-Ø19-21,5
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Різноманітні варіанти монтажу
Поворотний Колісна опора Agila оснащена синтетичним експандером круглої форми, при замовленні якого необхідно вказати потрібний ...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора Agila оснащена синтетичним експандером круглої форми, при замовленні якого необхідно вказати потрібний внутрішній діаметр трубки. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано поворотним механізмом з двома м'ячами перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус зі сталі аркуша та протектор з литої гуми без маркування, встановлене на конічному кульковому підшипнику діаметром 100 мм. Загальна висота конструкції становить 138 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 80 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 160 кг. Опора призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
набір ручок
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
Ресурсозберігаюча заміна деталей
Різьбові осі забезпечують легку заміну коліс