Поворотний Колісна опора 100 mm
Stora
EAN:
4031582369359
Номер продукту:
2370PIP100S74
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Різноманітні варіанти монтажу
Поворотний Колісна опора Stora оснащена стрижнем з різьбою з шестигранник, зверху, закручуване для надійного кріплення. Корпус в...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора Stora оснащена стрижнем з різьбою з шестигранник, зверху, закручуване для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевий лист, середній з поворотним механізмом на дві м'ячі перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліпропілен та протектор з лита гума, без маркування, обладнане прецизійний кульковий підшипник для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 128 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 80 кг при швидкості 3 км/год, статична - 160 кг. Призначена для використання у візки для покупок, меблі та виставкові стенди для магазинів, забезпечуючи мобільність та функціональність обладнання.
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
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів
Ефективне самоочищення
Коридорні колеса з автоматично самоочисними доріжками