Той, хто коли-небудь стояв на стільці, щоб замінити лампочку, точно знає, наскільки важлива безпечна опора.
Те ж саме стосується промислових робочих майданчиків. Їх повинно легко переміщати, але вони також повинні стояти твердо, коли хтось працює над ними. Саме для цього створені наші колісні замкові колеса Alpha safety. Наш бельгійський клієнт SNCB використовує їх для своїх робочих платформ, де вони гарантують найвищий рівень безпеки на роботі.
Відправна точка
Бельгійська залізнична компанія SNCB експлуатує різні ангари технічного обслуговування транспортних засобів. На об'єкті «Арлон» прибиранням, обслуговуванням або ремонтом залізничних вагонів займаються близько 125 залізничників. Це передбачає використання великих, мобільних, рейково-керованих робочих платформ, які переміщуються по лінії технічного обслуговування. Робочі платформи забезпечують оптимальний доступ до окремих зон автомобіля і повинні гарантувати абсолютну стійкість.
Фізичне перенапруження, здоров'я та самопочуття
Одним з головних пріоритетів SNCB є постійне підвищення безпеки в ангарі з технічного обслуговування. Ергономічна оптимізація та покращення умов праці працівників однаково важливі. Компанія хоче запобігти розладам опорно-рухового апарату, які можуть бути викликані, наприклад, нахилом. Платформи технічного обслуговування повинні бути інтегровані в цю концепцію якомога точніше. Вони повинні бути легкими в маневруванні і забезпечувати працівникам зручний і комфортний доступ до вікон, зовнішніх стін і всіх інших поверхонь транспортного засобу. Платформи взагалі не можуть рухатися, як тільки хтось наступає на них - навіть якщо працівники працюють з очищувачами високого тиску або іншими важкими предметами. Тому бельгійська залізнична компанія шукала рішення, яке б повністю відповідало цим вимогам. Вони знайшли правильну відповідь з поворотними коліщатками Alpha safety із замком.
Наше розумне рішення для мобільності
Запірна колодка Alpha safety має вбудовану систему блокування, що забезпечує максимальну безпеку на роботі. Як і у випадку з багажними візками в аеропорту, коліщатка можна переміщати лише тоді, коли користувач тримає ручку керування замком коліс натиснутою. Якщо ручку відпустити, коліщатка автоматично блокуються, і платформа відразу стоїть на місці - стійка, як скеля. Таким чином, Alpha safety гарантує надійну опору. Завдяки чудовим ходовим властивостям блокуючого колеса велику платформу для технічного обслуговування також можна без особливих зусиль підштовхувати по прямій лінії до відповідних робочих зон.
Як тільки оператор відпускає ручку і входить на платформу технічного обслуговування, коліщатка блокуються, і платформа не рухається ні дюйма. Ми також розглянули виклик з ергономічної точки зору: ручка для звільнення блокування колеса розташована на висоті плечей, легко доступна і, отже, також зручна в експлуатації.
Наші інженери також зосередили свою увагу на найближчому оточенні. Вони подбали про те, щоб поворотні коліщатка не могли вивільнятися ненавмисно - наприклад, якщо працівник з важким предметом потрапив на робочу платформу або випадково зіткнувся з ручкою управління. Робочий елемент і гальмо з'єднуються через боуден-трос, який захищений від пошкоджень сталевою трубкою. Зусилля, необхідне для роботи з ручкою, встановлено настільки точно, що неможливо випадково відпустити замок.
Ів Хенумон, Технічна служба, SNCB
«TENTE Alpha safety - це рішення з вбудованою охороною здоров'я та безпекою».
Ів Хенумон, Технічна служба, SNCB
Максимальна безпека роботи та ергономіка
Завдяки Alpha safety було помітно покращено безпеку, здоров'я та безпеку в залі технічного обслуговування SNCB. Великі платформи технічного обслуговування можна легко переміщати, але вони абсолютно нерухомі, як тільки співробітники відпустять запірну ручку і наступають на платформу. Навіть якщо вони працюють з важкою технікою, платформа технічного обслуговування залишається стабільною, стаціонарною та безпечною.