Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Integral: Статичний заряд

У чутливому медичному середовищі особливо важливе контрольоване відведення електростатичних зарядів.
Найнята розряджати атмосферу.

Integral twin load

Найнята розряджати атмосферу.

Статичний заряд? Ми забезпечимо його відведення.
У чутливому медичному середовищі особливо важливе контрольоване відведення електростатичних зарядів. Тому колісні опори TENTE Integral plus та Integral twin load також можна конфігурувати в електропровідному виконанні. Вони допомагають контрольовано відводити електростатичні заряди, захищаючи людей і чутливе електричне обладнання від електростатичного розряду (ESD). Для підвищення безпеки лікарняних ліжок, операційних столів, хірургічних роботів та іншого медичного обладнання.

Електропровідні колісні опори для різних медичних застосувань

Integral plus та Integral twin load відповідають різним вимогам медичної техніки. Обидві моделі можна конфігурувати як електропровідні колісні опори. 

  • Integral plus розроблена для лікарняних ліжок, ліжок для догляду та іншого медичного обладнання. 
  • Integral twin load — це двоколісна опора для застосувань із підвищеними вимогами до вантажопідйомності та стійкості, наприклад для операційних столів, хірургічних роботів або баріатричних ліжок.

Сертифікована електропровідність із Maxtech conductive

В електропровідних версіях серії Integral використовується Maxtech conductive. Поліуретанове колесо має сертифіковану електропровідність і забезпечує контрольоване відведення електростатичних зарядів. 

  • сертифікована електропровідність 
  • матеріал протектора: поліуретан 
  • версія, що миється 
  • Integral plus: герметичний прецизійний кульковий підшипник 
  • Integral twin load: прецизійний кульковий підшипник із нержавіючої сталі 
  • діапазон температур: від −30 °C до +80 °C

Корисно знати

Електропровідні версії серії TENTE Integral легко розпізнати: Integral plus має жовту кришку, а Integral twin load — жовту позначку на кліпсі.