Поворотний Колісна опора з комбінованим замком 125 mm
Linea
EAN:
4031582378399
Номер продукту:
594CUAP125R05-22 RAL9002
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Linea є поворотною колісною опорою з комбінованим замком, призначеною для медичного, офісного та побутового обладнання. Кріпленн...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Linea є поворотною колісною опорою з комбінованим замком, призначеною для медичного, офісного та побутового обладнання. Кріплення типу «Тверда Стриженень» забезпечує надійне з’єднання опори з несучою конструкцією. Корпус виготовлено з поліаміду, а поворотний вузол оснащено прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує точне та плавне обертання опори. Колесо діаметром 125 мм має протектор з інженерного поліуретану та корпус з поліаміду і змонтоване на прецизійному кульковому підшипнику. Поліуретановий протектор забезпечує зчеплення з підлогою та захист покриття від подряпин, а комбінований замок призначений для фіксації положення колеса. Загальна висота опори становить 145 мм. Статичне навантаження складає 260 кг, динамічне навантаження становить 130 кг за швидкості руху 3 км/год.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Нагорода Interzum
Нагорода Interzum
IF Дизайн Award
IF Дизайн Award
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
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Зручна кольорова схема
Зелена педаль для блокування напряму і червона педаль для повного блокування
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
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
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються
Інтегрований захист кабелю
Інтегрований штовхач кабелів для захисту кабелів на підлозі
Індивідуальний брендинг
Гравіювання, лиття або друк