Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотна колісна опора Linea з комбінованим замком оснащена прямокутною пластиною з відстанню отвору під болт США для надійного кріплення до різних конструкцій. Корпус виготовлений з поліаміду, що забезпечує легкість та стійкість до корозії, і обладнаний прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо діаметром 125 мм має протектор з інжекційного поліуретану, що гарантує надійне зчеплення та довговічність, а також оснащене прецизійним кульковим підшипником для мінімізації тертя та забезпечення легкого маневрування. Загальна висота опори становить 148,5 мм, що дозволяє оптимально розташувати її на мобільних конструкціях. Опора розраховується на статичне навантаження до 260 кг та динамічне навантаження до 130 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить її придатною для використання у візках для анестезіології, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгенівських апаратах, ліжках для догляду, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, комп'ютерах на колесах, візках для діалізу, ліках, візках для ліків, мобілізації та спеціальних потребах, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, медсестринських візках, офісних меблях, підіймачах для пацієнтів, крісла-реклайнерах, хірургічних роботах, крісла для процедур, ультразвукових апаратах, вентиляторах та професійних візках для прибирання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
594CUAP125P52 RAL9002
EAN
4031582378375
Основні атрибути
Сертифікація
Протестовано та відстежується TÜV Süd
Тип
Поворотний Колісна опора з комбінованим замком
Загальна ширина
82 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
130 kg
Статичний Вантажопідйомність
260 kg
Загальна висота
148,5 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
1,12 kg
Назва продукту
Linea
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина, відстань Отвір під болт США
Діаметр отвору планшета
11 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
76 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
72 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
52 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
44,5 mm
Довжина пластини
95 mm
Ширина тарілки
70 mm
Кронштейн
Колір
Сіро-білий (RAL9002)
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Прецизійний кульковий підшипник
Діаметр ковпачка
52 mm
Поворотне з’єднання
258 mm
Офсет (Зсув)
40 mm
Радіус повороту
129 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Протектор
20 mm
Діаметр
125 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Нагорода Interzum

Нагорода Interzum

IF Дизайн Award

IF Дизайн Award
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
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Зручна кольорова схема
Зелена педаль для блокування напряму і червона педаль для повного блокування
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
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
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються
Інтегрований захист кабелю
Інтегрований штовхач кабелів для захисту кабелів на підлозі
Індивідуальний брендинг
Гравіювання, лиття або друк
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Аксесуар
Linea
5940-CAP

Аксесуар Linea являє собою спеціалізований компонент, розроблений для оптимізації функціональності та продовження терміну служби касторів у різноманітних промислових та комерційних застосуваннях. Цей аксесуар забезпечує надійне кріплення, підвищену стабільність та покращену маневреність мобільного обладнання. Linea характеризується високою якістю виготовлення, стійкістю до навантажень та простотою монтажу на стандартні касторні вузли. Продукт відповідає сучасним технічним стандартам та забезпечує безпечну експлуатацію в умовах інтенсивного використання.

Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Поворотний Колісна опора 125 mm
Linea
5940UAP125P52 RAL9002

Поворотна колісна опора Linea оснащена прямокутною пластиною з відстанню отвору під болт США для надійного кріплення до мобільного обладнання. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного та точного обертання. Колесо діаметром 125 мм має протектор з інжекційного поліуретану та встановлено на прецизійному кульковому підшипнику, що гарантує довготривалу роботу та мінімальне тертя. Загальна висота опори становить 148 мм, що дозволяє оптимально розташувати її в конструкції обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 260 кг та динамічне навантаження до 130 кг при швидкості руху 3 км/год. Ця колісна опора призначена для використання у візках для анестезіології, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ та рентгенівському обладнанні, ліжках для догляду, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, комп'ютерах на колесах, візках для діалізу, ліках, візках для ліків, мобілізації та спеціальних потребах, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, медсестринських візках, офісних меблях, піднімачах для пацієнтів, крісла-реклайнерах, хірургічних роботах, крісла для процедур, ультразвукових апаратах, вентиляторах та професійних візках для прибирання.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Linea
5947UAP125P52 RAL9002

Linea є поворотною колісною опорою із загальним гальмом, призначеною для медичного обладнання, ліжок, C-дуг, КТ-сканерів, МРТ, офісних меблів, вентиляторів та професійних візків. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини з відстанню між отворами під болт США, що забезпечує надійне з'єднання з несучою конструкцією. Корпус опори виготовлено з поліаміду та оснащено прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує плавне поворотне переміщення. Колісний елемент діаметром 125 мм має тіло з поліаміду, протектор з поліуретану інжекційного типу та прецизійний кульковий підшипник, що забезпечує стабільну роботу колеса. Загальна висота виробу становить 148 мм. Статичне навантаження опори становить 260 кг, динамічне навантаження становить 130 кг при швидкості 3 км/год.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Linea
5941UAP125P52 RAL9002

Linea є поворотною колісною опорою з блокуванням напряму, призначеною для застосування в медичних, офісних, побутових та промислових установах, зокрема на візках для анестезії, інструментальних столах, кріслах-рекламерах і вентиляторах. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини з відстанню отвору під болт США, що забезпечує просту й надійну установку на несучу конструкцію. Корпус опори виготовлено з поліаміду, а поворотний вузол складається з прецизійного кулькового підшипника, який забезпечує плавне обертання на 360 градусів та стабільне позиціонування колеса. Колесо має діаметр 125 мм, його протектор виготовлено з поліуретану, ін'єкційного, що забезпечує низький рівень шуму, зчеплення з підлогою та зносостійкість. Загальна висота опори становить 148 мм, що необхідно враховувати під час проєктування посадкових місць і вільного простору під конструкцією. Статичне навантаження опори становить 260 кг, а динамічне навантаження при швидкості руху 3 км/год дорівнює 130 кг, що відповідає вимогам до експлуатації в умовах постійного навантаження.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg