Поворотний Колісна опора з комбінованим замком 125 mm
Linea
EAN:
4031582378306
Номер продукту:
594CUAP125P30-11 RAL7001
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотний Колісна опора з комбінованим замком Linea оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус вигот...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора з комбінованим замком Linea оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо діаметром 125 мм має корпус з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, що забезпечує відмінне зчеплення та довговічність, а прецизійний кульковий підшипник гарантує безшумну роботу. Загальна висота конструкції становить 143 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 130 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 260 кг, що робить цю колісну опору ідеальною для медичного обладнання, офісних меблів та професійних візків.
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
Захоплюючі зображення
Повні ковпаки коліс із можливістю друку практично будь-якої теми