Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо Linea оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 150 мм. Загальна висота конструкції складає 170 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 110 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 220 кг. Призначена для використання у медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду, візки для кейтерингу, комп'ютери на колесах, діалізні візки, лікарні меблі, підіймачі для пацієнтів, хірургічні роботи, ультразвукові апарати, вентилятори та професійні візки для прибирання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5947UAP150P50 Kick Pedal
EAN
4031582411782
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
Загальна ширина
89 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
110 kg
Статичний Вантажопідйомність
220 kg
Загальна висота
170 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
1,25 kg
Назва продукту
Linea
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
8,5 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
61,5 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
56 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
51,5 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
46,5 mm
Довжина пластини
77 mm
Ширина тарілки
67 mm
Кронштейн
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Прецизійний кульковий підшипник
Діаметр ковпачка
56 mm
Поворотне з’єднання
312 mm
Офсет (Зсув)
52 mm
Радіус повороту
156 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Протектор
22 mm
Діаметр
150 mm
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
Захоплюючі зображення
Повні ковпаки коліс із можливістю друку практично будь-якої теми