Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Linea
EAN:
4031582353044
Номер продукту:
5947UAC100P51 RAL9002
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Linea оснащена прямокутною пластиною для кріплення та забезпечує надійну мобільність...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Linea оснащена прямокутною пластиною для кріплення та забезпечує надійну мобільність для різноманітного обладнання. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо діаметром 100 мм має корпус з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, що забезпечує тихий хід та стійкість до зносу, а прецизійний кульковий підшипник з нержавіючої сталі гарантує довговічність. Загальна висота конструкції становить 124 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 120 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 240 кг. Призначена для використання в медичному обладнанні, офісних меблях, системах доставки їжі та спеціалізованих візках.
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
Закріплена опора
Повне блокування для одночасної фіксації колеса та поворотного корпусу
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
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються
Інтегрований захист кабелю
Інтегрований штовхач кабелів для захисту кабелів на підлозі
Індивідуальний брендинг
Гравіювання, лиття або друк