Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Linea оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлено з поліаміду з прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання. Колесо діаметром 100 мм має корпус з поліаміду з електричним струмопроводом та протектор з поліуретану інжекційного електричного типу, обладнане прецизійним кульковим підшипником для оптимальної роботи. Загальна висота конструкції становить 118 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 120 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність складає 240 кг, що забезпечує надійність використання в медичному обладнанні, офісних меблях та спеціалізованих візках.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
5941XSP100P30-13 RAL9002
EAN
4031582351958
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму
Загальна ширина
82 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
120 kg
Статичний Вантажопідйомність
240 kg
Загальна висота
118 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
0,72 kg
Назва продукту
Linea
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Підгонка
Тип налаштування
Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
13 mm
Корпус
Колір
Сіро-білий (RAL9002)
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал
Поліамід
Поворотний вузол
Прецизійний кульковий підшипник
Діаметр ковпачка
52 mm
Поворотне з’єднання
216 mm
Офсет (Зсув)
32 mm
Радіус повороту
108 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід , електричний струмопровід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний електричний
Протектор
20 mm
Діаметр
100 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Нагорода Interzum

Нагорода Interzum

IF Дизайн Award

IF Дизайн Award

special-features-image
Спеціальні функції
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Зручна кольорова схема
Зелена педаль для блокування напряму і червона педаль для повного блокування
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
Ергономічне використання
Колеса з оптимізованим опором коченню для зменшення навантаження на користувача
Сертифікована провідність
Провідна версія для захисту користувачів і електричних пристроїв від електростатичного розряду
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються
Інтегрований захист кабелю
Інтегрований штовхач кабелів для захисту кабелів на підлозі
Індивідуальний брендинг
Гравіювання, лиття або друк
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Аксесуар
Linea
5940-CAP

Аксесуар Linea призначений для використання з роликовими опорами та забезпечує додаткову функціональність системи. Цей компонент характеризується надійною конструкцією та сумісністю з широким спектром роликових механізмів. Аксесуар забезпечує оптимальну роботу роликової опори в різних умовах експлуатації та сприяє підвищенню загальної ефективності системи переміщення вантажів.

Пропустити галерею продуктів

Перехресний продаж

Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Linea
5947XSP100P30-13 RAL9002 nc

Поворотний колісна опора із загальне гальмо Linea оснащена отвором під болт для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо має корпус з поліаміду з електричним струмопроводом та протектор з поліуретану інжекційного електричного типу, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 118 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 120 кг при швидкості 3 км/год, статична - 240 кг. Призначена для використання в медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду, візки для кейтерингу, комп'ютери на колесах, діалізні візки, хірургічні роботи, ультразвукові апарати, вентилятори та професійні візки для прибирання.

100 mm
Легкі умови
118 mm
100 mm
Легкі умови
118 mm