Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Linea оснащена прямокутною пластиною з відстанню отвір під болт США для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано прецизійним кульковим підшипником для плавного повороту. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником для забезпечення тихого ходу. Діаметр колеса становить 150 мм, загальна висота конструкції - 170 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 110 кг при швидкості 3 км/год, статична - 220 кг. Призначена для використання в медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду, візки для кейтерингу, комп'ютери на колесах, діалізні візки, лікарні меблі, підйомники для пацієнтів, крісла-реклайнери, хірургічні роботи, ультразвукові апарати, вентилятори та професійні візки для прибирання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5940UAP150P52 ral7001
EAN
4031582411522
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
89 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
110 kg
Статичний Вантажопідйомність
220 kg
Загальна висота
170 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
1,1 kg
Назва продукту
Linea
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина, відстань Отвір під болт США
Діаметр отвору планшета
11 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
76 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
72 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
52 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
44,5 mm
Довжина пластини
90 mm
Ширина тарілки
75 mm
Кронштейн
Колір
Срібно-сірий (RAL7001)
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Прецизійний кульковий підшипник
Діаметр ковпачка
56 mm
Поворотне з’єднання
218 mm
Офсет (Зсув)
52 mm
Радіус повороту
133 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Протектор
22 mm
Діаметр
150 mm
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
Захоплюючі зображення
Повні ковпаки коліс із можливістю друку практично будь-якої теми