Поворотний Колісна опора 150 mm
Linea
EAN:
4031582408928
Номер продукту:
5940UAP150P51
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотний Колісна опора Linea оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлений з поліа...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора Linea оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного повороту. Колесо має корпус з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, що гарантує тихий хід та стійкість до зносу, а прецизійний кульковий підшипник забезпечує довговічність. Діаметр колеса становить 150 мм, загальна висота конструкції - 170 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 110 кг при швидкості до 3 км/год, статична - 220 кг. Опора призначена для медичного обладнання, включаючи візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду, каталки, хірургічні роботи, ультразвукові апарати, вентилятори та інше професійне обладнання.
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
Захоплюючі зображення
Повні ковпаки коліс із можливістю друку практично будь-якої теми