Поворотний Колісна опора 125 mm
Linea
EAN:
4031582382617
Номер продукту:
5940UAP125R05-32 CC R9002
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотний Колісна опора Linea оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано пр...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора Linea оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання, кронштейн має вбудований кабельний уловлювач із поліетилену. Колесо діаметром 125 мм виконано з інжекційного поліуретану та оснащене прецизійним кульковим підшипником для оптимальної роботи. Загальна висота конструкції становить 130 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 150 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 450 кг, що забезпечує високу надійність та довговічність у промислових умовах експлуатації.
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
Сертифікована провідність
Провідна версія для захисту користувачів і електричних пристроїв від електростатичного розряду