Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Поворотний Колісна опора Linea оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором, що забезпечує відмінне зчеплення та довговічність, а також прецизійний кульковий підшипник з нержавіючої сталі для безшумної роботи. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 145 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 130 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 260 кг. Опора призначена для використання в медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, діагностичні апарати, ліжка для догляду, каталки та інше спеціалізоване обладнання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
5940UAC125R05-28 RAL9002
EAN
4031582352726
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
82 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
130 kg
Статичний Вантажопідйомність
260 kg
Загальна висота
145 mm
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,97 kg
Назва продукту
Linea
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Підгонка
Тип налаштування
Тверда Стрижень
Діаметр Болт
28 mm
Довжина Болт
40 mm
Корпус
Колір
Сіро-білий (RAL9002)
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал
Поліамід
Поворотний вузол
Прецизійний кульковий підшипник
Діаметр ковпачка
52 mm
Поворотне з’єднання
218 mm
Офсет (Зсув)
40 mm
Радіус повороту
109 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Протектор
20 mm
Діаметр
125 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник, Нержавіюча сталь

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Нагорода Interzum

Нагорода Interzum

IF Дизайн Award

IF Дизайн Award

special-features-image
Спеціальні функції
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
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
Ергономічне використання
Колеса з оптимізованим опором коченню для зменшення навантаження на користувача
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються
Інтегрований захист кабелю
Інтегрований штовхач кабелів для захисту кабелів на підлозі
Індивідуальний брендинг
Гравіювання, лиття або друк
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Аксесуар
Linea
5940-CAP

Аксесуар Linea призначений для використання з роликовими опорами та забезпечує додаткову функціональність системи. Цей компонент характеризується надійною конструкцією та сумісністю з широким спектром роликових механізмів. Аксесуар забезпечує оптимальну роботу роликової опори в різних умовах експлуатації та сприяє підвищенню загальної ефективності системи переміщення вантажів.

Пропустити галерею продуктів

Перехресний продаж

Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Linea
5947UAC125R05-28 RAL9002

Поворотний колісна опора із загальне гальмо Linea оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором, що забезпечує відмінне зчеплення та довговічність, а також прецизійний кульковий підшипник з нержавіючої сталі для безшумної роботи. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 145 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 130 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 260 кг. Опора призначена для медичного обладнання, офісних меблів, візків різного призначення та спеціалізованих застосувань у лікарнях і закладах охорони здоров'я.

125 mm
Легкі умови
145 mm
125 mm
Легкі умови
145 mm
Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Linea
5941UAC125R05-28 RAL9002

Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Linea оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику з нержавіючої сталі, діаметр колеса становить 125 мм. Загальна висота конструкції складає 145 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 130 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 260 кг. Опора призначена для медичного обладнання, включаючи візки для анестезії, діагностичні апарати, ліжка для догляду, каtering-системи, комп'ютери на колесах, офісні меблі та професійні візки для прибирання.

125 mm
Легкі умови
145 mm
125 mm
Легкі умови
145 mm
Варіанти
Поворотний Колісна опора з комбінованим замком 125 mm
Поворотний Колісна опора з комбінованим замком 125 mm
Linea
594CUAC125R05-28 RAL9002

Поворотний Колісна опора з комбінованим замком Linea оснащена твердим стрижнем, при цьому ліжки, які можна мити, повинні бути герметичними виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійний кульковий підшипник з нержавіючої сталі, діаметр колеса становить 125 мм. Загальна висота конструкції складає 145 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 130 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 260 кг, що забезпечує надійну роботу в медичному обладнанні та спеціалізованих візках.

125 mm
Легкі умови
145 mm
125 mm
Легкі умови
145 mm