Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Linea оснащена прямокутною пластиною з відстанню отвір під болт США для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо має діаметр 125 мм з корпусом з поліаміду та протектором з інжекційного поліуретану, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику з нержавіючої сталі. Загальна висота конструкції становить 148 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 130 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 260 кг. Призначена для використання в медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду, системи кейтерингу, комп'ютери на колесах, діалізні візки та інше спеціалізоване обладнання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5940UAC125P52 RAL9002
EAN
4031582352993
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
82 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
130 kg
Статичний Вантажопідйомність
260 kg
Загальна висота
148 mm
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
Прямокутна пластина, відстань Отвір під болт США
Діаметр отвору планшета
11 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
76 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
72 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
52 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
44,5 mm
Довжина пластини
95 mm
Ширина тарілки
70 mm
Кронштейн
Колір
Сіро-білий (RAL9002)
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Прецизійний кульковий підшипник
Діаметр ковпачка
52 mm
Поворотне з’єднання
218 mm
Офсет (Зсув)
40 mm
Радіус повороту
109 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Протектор
20 mm
Діаметр
125 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник, Нержавіюча сталь
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
5940-CAP

Аксесуар Linea являє собою спеціалізований компонент, розроблений для оптимізації функціональності та продовження терміну служби касторів у різноманітних промислових та комерційних застосуваннях. Цей аксесуар забезпечує надійне кріплення, підвищену стабільність та покращену маневреність мобільного обладнання. Linea характеризується високою якістю виготовлення, стійкістю до навантажень та простотою монтажу на стандартні касторні вузли. Продукт відповідає сучасним технічним стандартам та забезпечує безпечну експлуатацію в умовах інтенсивного використання.

Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Linea
5947UAC125P52 RAL9002

Поворотний колісна опора із загальне гальмо Linea оснащена прямокутною пластиною з відстанню отвір під болт США для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником з нержавіючої сталі, діаметр колеса становить 125 мм. Загальна висота конструкції складає 148 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 130 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність - 260 кг. Опора призначена для використання в медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду, системи кейтерингу, комп'ютери на колесах, діалізні візки та інше професійне обладнання.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Linea
5941UAC125P52 RAL9002

Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Linea оснащена прямокутною пластиною з відстанню отвір під болт США для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником з нержавіючої сталі, діаметр колеса становить 125 мм. Загальна висота конструкції складає 148 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 130 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність - 260 кг. Опора призначена для медичного обладнання, включаючи візки для анестезії, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду, каталки, комп'ютери на колесах, офісні меблі та професійні візки для прибирання.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора з комбінованим замком 125 mm
Поворотний Колісна опора з комбінованим замком 125 mm
Linea
594CUAC125P52 RAL9002

Поворотний Колісна опора з комбінованим замком Linea оснащена прямокутною пластиною з відстанню отвір під болт США для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо діаметром 125 мм має корпус з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику з нержавіючої сталі. Загальна висота конструкції становить 148 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 130 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність - 260 кг. Опора призначена для медичного обладнання, включаючи лікарняні ліжка, візки для анестезії, діалізу, кейтерингу, комп'ютери на колесах, хірургічні роботи, ультразвукові апарати, вентилятори та офісні меблі.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg