Поворотний Колісна опора 100 mm
Linea
EAN:
4031582352672
Номер продукту:
5940UAC100R05-22 RAL9002
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотна колісна опора Linea обладнана твердою стрижнем як тип кріплення та виготовлена з поліаміду для корпусу, що забезпечує...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотна колісна опора Linea обладнана твердою стрижнем як тип кріплення та виготовлена з поліаміду для корпусу, що забезпечує надійність і довговічність конструкції. Корпус містить прецизійний кульковий підшипник, який гарантує плавне обертання та стабільність роботи в різних умовах експлуатації. Колесо діаметром 100 мм оснащене інжекційним поліуретановим протектором, що забезпечує хорошу адгезію та зносостійкість, а також прецизійним кульковим підшипником з нержавіючої сталі для мінімізації тертя та підвищення довговічності. Загальна висота опори становить 120 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції мобільного обладнання. Статична вантажопідйомність складає 240 кг, що забезпечує надійну роботу при стаціонарному навантаженні, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 120 кг при швидкості руху 3 км/год. Ця опора призначена для широкого спектра медичного та промислового обладнання, включаючи візки для анестезії, апарати діагностики, ліжка для огляду, системи доставки їжі, медичні комп'ютери, діалізні візки, лікарні, лікарські візки, мобілізацію, будинки для людей похилого віку, медсестринські візки, офісні меблі, пацієнтські підіймачі, крісла-реклайнери, хірургічні роботи, процедурні крісла, ультразвукові апарати, вентилятори та професійні прибиральні візки.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Нагорода Interzum
Нагорода Interzum
IF Дизайн Award
IF Дизайн Award
Спеціальні функції
Небезпечні матеріали відсутні
Відповідає директивам RoHS та REACH. Не містить поліциклічних ароматичних вуглеводнів чи хрому (VI)
Перевірена якість
Протестовано у власній лабораторії на відповідність європейським стандартам
Підбір кольору
Кольори можна адаптувати до дизайну продукту
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Ергономічне використання
Колеса з оптимізованим опором коченню для зменшення навантаження на користувача
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються
Інтегрований захист кабелю
Інтегрований штовхач кабелів для захисту кабелів на підлозі
Індивідуальний брендинг
Гравіювання, лиття або друк