Поворотний Колісна опора 100 mm
Linea
EAN:
4031582352931
Номер продукту:
5940UAC100P52 RAL9002
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотний Колісна опора Linea оснащена прямокутною пластиною з відстанню отвір під болт США для надійного кріплення. Корпус виг...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора Linea оснащена прямокутною пластиною з відстанню отвір під болт США для надійного кріплення. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійний кульковий підшипник з нержавіючої сталі, діаметр колеса становить 100 мм. Загальна висота конструкції складає 124 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 120 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 240 кг. Призначена для використання в медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду, візки для кейтерингу, комп'ютери на колесах, діалізні візки, хірургічні роботи, ультразвукові апарати, вентилятори та професійні візки для прибирання.