Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Linea є поворотною колісною опорою, призначеною для застосування в прилізькових тумбочках, меблях, медіа-меблях та офісних меблях. Кріплення здійснюється за допомогою стрижня з різьбою з шестигранником, верхня частина якого забезпечує надійне з'єднання з конструкцією. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний стрижнем обертання, що дозволяє колісній опорі вільно повертатися навколо вертикальної осі. Колесо має діаметр 75 мм і виконане з інжекційного поліуретану, що забезпечує плавне та безшумне переміщення. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, який гарантує довготривалу роботу та мінімальне тертя. Загальна висота опори становить 75 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції меблів. Статична вантажопідйомність складає 160 кг, що забезпечує надійну підтримку важких конструкцій. Динамічна вантажопідйомність становить 80 кг при швидкості руху 3 км/год, що гарантує безпечну експлуатацію під час переміщення меблів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5920UAP075S70 10x15 RAL9002 TFR
EAN
4031582394511
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
54 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
80 kg
Статичний Вантажопідйомність
160 kg
Загальна висота
75 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Назва продукту
Linea
Стандартний
EN12528 — Меблеві колісні опори
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Стрижень з різьбою з Шестигранник, верхня
Діаметр Стрижень
10 mm
Довжина Стрижень
15 mm
Кронштейн
Колір
Сіро-білий (RAL9002)
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Стрижень, обертання
Діаметр ковпачка
30 mm
Поворотне з’єднання
130 mm
Офсет (Зсув)
23 mm
Радіус повороту
65 mm
Діаметр різьби
10 mm
Колесо
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Протектор
15 mm
Діаметр
75 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Вісь
Згинання
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Нагорода Interzum

Нагорода Interzum

IF Дизайн Award

IF Дизайн Award

special-features-image
Спеціальні функції
Небезпечні матеріали відсутні
Відповідає директивам RoHS та REACH. Не містить поліциклічних ароматичних вуглеводнів чи хрому (VI)
Перевірена якість
Протестовано у власній лабораторії на відповідність європейським стандартам
Різноманітні варіанти монтажу
Різні розміри кріплення для широкого спектра застосувань
Підбір кольору
Кольори можна адаптувати до дизайну продукту
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
Візуальна інтеграція
Різні діаметри купола для ідеального переходу від колеса до застосування
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Ергономічне використання
Колеса з оптимізованим опором коченню для зменшення навантаження на користувача
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються
Інтегрований захист кабелю
Інтегрований штовхач кабелів для захисту кабелів на підлозі
Індивідуальний брендинг
Гравіювання, лиття або друк
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 75 mm
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 75 mm
Linea
5925UAP075S70 10x15 RAL9002 TFR

Поворотна колісна опора з гальмом колеса Linea призначена для мобільних меблів і обладнання, які потребують легкого та точного маневрування. Фітинг виконаний у вигляді стрижня з різьбою з шестигранником, верхня частина якого забезпечує надійне кріплення до несучої конструкції. Поворотний вузол, стрижень обертання, виготовлений з поліаміду, що забезпечує вільне обертання опори та міцність конструкції. Колесо діаметром 75 мм оснащене прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує плавний хід і низький опір коченню. Протектор виготовлений з ін'єкційного поліуретану, що забезпечує зчеплення з підлогою та зносостійкість, а тіло колеса виконане з поліаміду. Загальна висота виробу становить 82 мм. Статичне навантаження опори становить 160 кг, динамічне навантаження становить 80 кг при швидкості 3 км/год. Застосування: приліжкові тумбочки, меблі, медіа-меблі та офісні меблі.

75 mm
82 mm
80 kg
75 mm
82 mm
80 kg