Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Linea safety є системою автоматичного блокування, що оснащена глухим отвором для з'єднання B10. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано стрижнем для обертання, що забезпечує надійне поворотне з'єднання. Колесо має корпус з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику, діаметр колеса становить 100 мм. Загальна висота конструкції складає 100 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 200 кг. Система призначена для використання на візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентген-обладнанні, ліжках для догляду, комп'ютерах на колесах, візках для діалізу, медіа-меблях, візках для ліків, обладнанні для мобілізації та спеціальних потреб, медсестринських візках, ультразвукових апаратах та вентиляторах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
592DUAP100L51-11 RAL9002
EAN
4031582415353
Основні атрибути
Тип
Система автоматичного блокування
Загальна ширина
73 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
100 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Назва продукту
Linea safety
Стандартний
EN12528 — Меблеві колісні опори
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Глухий отвір для з’єднання B10
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
11 mm
Кронштейн
Колір
Сіро-білий (RAL9002)
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Стрижень, обертання
Діаметр ковпачка
40 mm
Поворотне з’єднання
176 mm
Радіус повороту
88 mm
Колесо
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Протектор
20 mm
Діаметр
100 mm
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
Зменшений ризик аварій
Надзвичайно низька висота зменшує ризик нещасних випадків під лікарняними ліжками
Надійний замок
Починає рух лише тоді, коли користувач активує важіль або ручку. Небажаний рух ефективно запобігається
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
Ефективна робота
Центральне блокування одним натисканням кнопки для максимального комфорту
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 100 mm
Linea light
5925UAP100L51-11 7001/3000/7015

Linea light — поворотна колісна опора за допомогою Гальмо колеса, обладнана глухим отвором для з'єднання B10, призначена для застосування в медичному та промисловому обладнанні. Корпус виготовлений з поліаміду та оснащений стрижнем обертання, що забезпечує надійну фіксацію та плавне обертання конструкції. Колесо діаметром 100 мм виконане з інжекційного поліуретану з поліамідним корпусом, що гарантує довговічність та стійкість до навантажень. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує гладку роботу та мінімальне тертя при експлуатації. Загальна висота опори становить 100 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 200 кг та динамічне навантаження до 100 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить її придатною для використання у візках для анестезіології, приліжкових тумбочках, медичних сканерах, системах доставки їжі, комп'ютерах на колесах, діалізних візках, меблях, лікарнях, медіа-меблях, медсестринських візках, офісних меблях та професійних візках для прибирання.

100 mm
100 mm
100 kg
100 mm
100 mm
100 kg