Система автоматичного блокування 75 mm
Linea safety
EAN:
4031582378214
Номер продукту:
592DUAI075L51-10 RAL9002
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Linea safety є системою автоматичного блокування з глухим отвором для з'єднання B10. Корпус виготовлений з поліаміду та оснащени...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Linea safety є системою автоматичного блокування з глухим отвором для з'єднання B10. Корпус виготовлений з поліаміду та оснащений стрижнем для обертання з примусом до вивільнення 23 Н та довжиною пружинного удару 8 мм. Колесо має корпус з поліаміду, протектор з інжекційного поліуретану та підшипник ковзання із розпіркою трубкою, діаметр колеса становить 75 мм. Загальна висота конструкції складає 75,5 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 80 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 160 кг. Система призначена для використання на візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентген-обладнанні, ліжках для догляду, комп'ютерах на колесах, візках для діалізу, медіа-меблях, візках для ліків, мобілізації та спеціальних потребах, медсестринських візках, ультразвукових апаратах та вентиляторах.
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
Зменшений ризик аварій
Надзвичайно низька висота зменшує ризик нещасних випадків під лікарняними ліжками
Надійний замок
Починає рух лише тоді, коли користувач активує важіль або ручку. Небажаний рух ефективно запобігається
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
Ефективна робота
Центральне блокування одним натисканням кнопки для максимального комфорту