Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса Linea low height оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання. Колесо діаметром 100 мм має корпус з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, що гарантує тихий хід та довговічність, а прецизійний кульковий підшипник забезпечує легке кочення. Загальна висота конструкції становить 103 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання у медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, комп'ютери на колесах, візки для діалізу, медичні меблі, лікарні візки, обладнання для будинків похилого віку, медсестринські візки, підіймачі для пацієнтів, стільці для душу, крісла для процедур, ультразвукові апарати та вентилятори.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5945UAP100P30-8 LH RAL7001
EAN
4031582373073
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса
Загальна ширина
73 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
103 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Назва продукту
Linea low height
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
8 mm
Кронштейн
Колір
Срібно-сірий (RAL7001)
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Прецизійний кульковий підшипник
Діаметр ковпачка
41 mm
Поворотне з’єднання
204 mm
Офсет (Зсув)
32 mm
Радіус повороту
102 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Протектор
20 mm
Діаметр
100 mm
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
Зменшений ризик аварій
Надзвичайно низька висота зменшує ризик нещасних випадків під лікарняними ліжками
Міцний корпус
Подвійне колесо для високої вантажопідйомності та малої висоти
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
5940-CAP

Аксесуар Linea являє собою спеціалізований компонент, розроблений для оптимізації функціональності та продовження терміну служби касторів у різноманітних промислових та комерційних застосуваннях. Цей аксесуар забезпечує надійне кріплення, підвищену стабільність та покращену маневреність мобільного обладнання. Linea характеризується високою якістю виготовлення, стійкістю до навантажень та простотою монтажу на стандартні касторні вузли. Продукт відповідає сучасним технічним стандартам та забезпечує безпечну експлуатацію в умовах інтенсивного використання.

Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора 100 mm
Linea low height
5940UAP100P30-8 LH RAL7001

Поворотний Колісна опора Linea low height оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику, діаметр колеса становить 100 мм. Загальна висота конструкції складає 103 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 200 кг. Колісна опора призначена для використання у медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, комп'ютери на колесах, візки для діалізу, медичні меблі, лікарні візки, обладнання для будинків престарілих, медсестринські візки, підіймачі для пацієнтів, стільці для душу, крісла для процедур, ультразвукові апарати та вентилятори.

100 mm
103 mm
100 kg
100 mm
103 mm
100 kg