Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Linea low height — поворотна колісна опора призначена для використання в медичному обладнанні та спеціалізованих пристроях. Кріплення здійснюється через отвір під болт, що забезпечує надійну фіксацію на різних конструкціях. Корпус виготовлений з поліаміду, що гарантує легкість та хімічну стійкість, а поворотний механізм обладнаний прецизійним кульковим підшипником для плавного та безшумного обертання. Колесо діаметром 75 мм має протектор з інжекційного поліуретану, що забезпечує надійне зчеплення з поверхнею та довговічність, а також оснащене прецизійним кульковим підшипником для мінімізації опору кочення. Загальна висота опори становить 78 мм, що дозволяє використовувати її в компактних конструкціях з обмеженою висотою. Статична вантажопідйомність складає 180 кг, а динамічна вантажопідйомність — 90 кг при швидкості руху 3 км/год. Опора призначена для застосування у візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгенівському обладнанні, комп'ютерах на колесах, візках для діалізу, меблях, лікарнях, візках для ліків, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, медсестринських візках, підіймачах для пацієнтів, стільцях для душу, креслах для процедур, ультразвукових апаратах та вентиляторах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5940UAP075P30-10 LH 7001/7015/7001
EAN
4031582373004
Номер матеріалу S4
990770589
Основні атрибути
Викиди CO2 (сфера 3)
0.71
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
58 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
90 kg
Статичний Вантажопідйомність
180 kg
Загальна висота
78 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,21 kg
Назва продукту
Linea low height
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
10 mm
Кронштейн
Колір
Срібно-сірий (RAL7001)
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Прецизійний кульковий підшипник
Діаметр ковпачка
30 mm
Поворотне з’єднання
121 mm
Офсет (Зсув)
23 mm
Радіус повороту
60,5 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Діаметр отвору Вісь
0 mm
Довжина хаба
0 mm
Протектор
15 mm
Діаметр
75 mm
Ширина тіла
15 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Колір Протектор
Срібно-сірий (RAL7015)
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7015)
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
Зменшений ризик аварій
Надзвичайно низька висота зменшує ризик нещасних випадків під лікарняними ліжками
Міцний корпус
Подвійне колесо для високої вантажопідйомності та малої висоти
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
Захоплюючі зображення
Повні ковпаки коліс із можливістю друку практично будь-якої теми
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Аксесуар
Linea
5940-CAP

Аксесуар Linea являє собою спеціалізований компонент, розроблений для оптимізації функціональності та продовження терміну служби касторів у різноманітних промислових та комерційних застосуваннях. Цей аксесуар забезпечує надійне кріплення, підвищену стабільність та покращену маневреність мобільного обладнання. Linea характеризується високою якістю виготовлення, стійкістю до навантажень та простотою монтажу на стандартні касторні вузли. Продукт відповідає сучасним технічним стандартам та забезпечує безпечну експлуатацію в умовах інтенсивного використання.

Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 75 mm
Linea low height
5945UAP075P30-10 LH 7001/K3000/7015

Linea low height — поворотна колісна опора за допомогою Гальмо колеса, призначена для медичного та промислового обладнання, оснащена отвором під болт для надійного кріплення. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавне та безшумне обертання. Колесо діаметром 75 мм виконане з інжекційного поліуретану з прецизійним кульковим підшипником, що гарантує довговічність та стабільність роботи. Загальна висота опори становить 78 мм, що дозволяє використовувати її в обладнанні з обмеженою висотою. Опора розраховується на статичне навантаження до 180 кг та динамічне навантаження до 90 кг при швидкості руху 3 км/год. Продукт широко застосовується у візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгенівському обладнанні, комп'ютерах на колесах, візках для діалізу, медичній меблі, лікарнях, візках для лікарів, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, медсестринських візках, підіймачах для пацієнтів, стільцях для душу, креслах для процедур, ультразвукових апаратах та вентиляторах.

75 mm
78 mm
90 kg
75 mm
78 mm
90 kg