Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Linea light оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліпропілену з поворотним механізмом на стрижні, що забезпечує плавне обертання під навантаженням. Колесо має поліпропіленовий корпус з протектором з термопластичного каучуку діаметром 75 мм, обладнане підшипником ковзання із розпіркою трубкою для довготривалої експлуатації. Загальна висота конструкції становить 75,5 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 60 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 120 кг. Призначена для використання в медичному обладнанні, офісних меблях, системах доставки їжі, комп'ютерах на колесах та професійних візках для прибирання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
A920PJI075L51-10 RAL7001
EAN
4031582377644
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
55 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
60 kg
Статичний Вантажопідйомність
120 kg
Загальна висота
75,5 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,15 kg
Назва продукту
Linea light
Стандартний
EN12528 — Меблеві колісні опори
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Глухий отвір для з’єднання B10
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
10 mm
Кронштейн
Колір
Срібно-сірий (RAL7001)
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Поліпропілен
Поворотний вузол
Стрижень, обертання
Діаметр ковпачка
30 mm
Поворотне з’єднання
130 mm
Офсет (Зсув)
23 mm
Радіус повороту
65 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Термопластичний каучук
Протектор
15 mm
Діаметр
75 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Підшипник ковзання із Розпірка трубкою