Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Linea light є поворотною колісною опорою із гальмом колеса, призначеною для застосування у візках для анестезії, приліжкових тумбочках, C-дугах, КТ-сканерах, апаратах МРТ, рентгенівських апаратах, системах доставки їжі, медичних і офісних меблях, ультразвукових апаратах, вентиляторах та професійних візках для прибирання. Виріб складається з корпусу, поворотного вузла, кріплення та колеса. Кріплення виконано у вигляді глухого отвору для з'єднання B10, що забезпечує надійне встановлення опори на обладнанні. Корпус виготовлено з поліаміду, електричного струмопроводу, а поворотний вузол утворено стрижнем обертання, що забезпечує вільний поворот колеса навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 75 мм має протектор з поліуретану, інжекційного електричного типу, та обладнане підшипником ковзання. Загальна висота опори становить 75,5 мм. Статичне навантаження становить 180 кг, динамічне навантаження становить 90 кг при швидкості 3 км/год. Динамічне навантаження вказано для руху, статичне для нерухомого стану опори.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5925XSO075L51-10 RAL7001
EAN
4031582399127
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса
Загальна ширина
55 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
90 kg
Статичний Вантажопідйомність
180 kg
Загальна висота
75,5 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,15 kg
Назва продукту
Linea light
Стандартний
EN12528 — Меблеві колісні опори
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Глухий отвір для з’єднання B10
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
10 mm
Кронштейн
Колір
Срібно-сірий (RAL7001)
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Стрижень, обертання
Діаметр ковпачка
30 mm
Поворотне з’єднання
162 mm
Офсет (Зсув)
23 mm
Радіус повороту
81 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід , електричний струмопровід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний електричний
Протектор
15 mm
Діаметр
75 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Підшипник ковзання

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Нагорода Interzum

Нагорода Interzum

IF Дизайн Award

IF Дизайн Award
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
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Зручна кольорова схема
Зелена педаль для блокування напряму і червона педаль для повного блокування
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Сертифікована провідність
Провідна версія для захисту користувачів і електричних пристроїв від електростатичного розряду
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Індивідуальний брендинг
Гравіювання, лиття або друк
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Поворотний Колісна опора 75 mm
Linea light
5920XSO075L51-10 7001/7015/7001/1016

Linea light — поворотна колісна опора з глухим отвором для з'єднання B10 призначена для широкого спектру медичного та промислового обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано стрижнем обертання, що забезпечує надійну фіксацію та плавне обертання конструкції. Колесо діаметром 75 мм виконано з поліуретану методом інжекційного електричного формування, що гарантує високу зносостійкість та стійкість до хімічних впливів. Тіло колеса виготовлено з електропровідного поліаміду, а опора обладнана підшипником ковзання для забезпечення плавного руху. Загальна висота опори становить 75,5 мм, що дозволяє компактно інтегрувати її в конструкції обладнання. Статична вантажопідйомність складає 180 кг, динамічна вантажопідйомність — 90 кг при швидкості руху 3 км/год. Опора призначена для використання у візках для анестезіології, приліжкових тумбочках, медичних сканерах та апаратах МРТ, візках для кейтерингу, комп'ютерах на колесах, діалізних візках, медичних та офісних меблях, медсестринських візках, ультразвукових апаратах, вентиляторах та професійних прибиральних візках.

75 mm
75,5 mm
90 kg
75 mm
75,5 mm
90 kg