Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Linea light — поворотна колісна опора за допомогою Гальмо колеса з глухим отвором для з'єднання B10 призначена для широкого спектру застосувань у медичному та промисловому обладнанні. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний стрижнем обертання, що забезпечує плавне та надійне функціонування. Колесо діаметром 65 мм також виготовлене з поліаміду з ідентичністю з корпусом колеса, оснащене підшипником кованення для оптимальної роботи та довговічності. Загальна висота опори становить 68 мм, що дозволяє компактне розміщення в різних конструкціях. Опора розраховується на статичне навантаження до 100 кг та динамічне навантаження до 50 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить її придатною для анестезіологічних візків, приліжкових тумбочок, медичного обладнання включаючи С-дуги, КТ-сканери, МРТ та рентгенівські апарати, візків для кейтерингу та систем доставки їжі, комп'ютерів на колесах, діалізних візків, меблів, лікарень, медіа-меблів, лікарських візків, установ для людей похилого віку та пансіонатів, медсестринських візків, офісних меблів, ультразвукових апаратів, вентиляторів та професійних візків для прибирання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5925UOH065L51-10
EAN
4031582403985
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса
Загальна ширина
46 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
50 kg
Статичний Вантажопідйомність
100 kg
Загальна висота
68 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
0,1 kg
Назва продукту
Linea light
Стандартний
EN12528 — Меблеві колісні опори
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Глухий отвір для з’єднання B10
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
10 mm
Кронштейн
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Стрижень, обертання
Діаметр ковпачка
23 mm
Поворотне з’єднання
134 mm
Радіус повороту
67 mm
Колесо
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Ідентичність з корпусом Колесо
Протектор
13,9 mm
Діаметр
65 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Підшипник ковзання
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
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом
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
Захоплюючі зображення
Повні ковпаки коліс із можливістю друку практично будь-якої теми
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора 65 mm
Поворотний Колісна опора 65 mm
Linea light
5920UOH065L51-10

Поворотний Колісна опора Linea light оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду з стрижнем обертання, що забезпечує плавне поворотне з'єднання. Колесо має корпус з поліаміду з ідентичністю з корпусом колеса та підшипник ковзання для безшумної роботи, діаметр колеса становить 65 мм. Загальна висота конструкції складає 68 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 50 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 100 кг. Призначена для використання в медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, прикроваткові тумбочки, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, системи кейтерингу, комп'ютери на колесах, меблі та офісне обладнання.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 65 mm
Linea light
5925UOH065L51-10 KICK PEDAL

Linea light — поворотна колісна опора за допомогою Гальмо колеса, оснащена глухим отвором для з'єднання B10, призначена для застосування в медичному та промисловому обладнанні. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний стрижнем, обертанням, що забезпечує плавне повертання колеса. Колесо діаметром 65 мм виготовлене з поліаміду з ідентичністю з корпусом колеса та оснащене підшипником ковзання для надійної роботи. Загальна висота опори становить 68 мм, що забезпечує компактне розташування на різних типах обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 100 кг та динамічне навантаження до 50 кг при швидкості руху 3 км/год. Linea light призначена для використання у візках для анестезії, прилічкових тумбочках, медичних сканерах та апаратах МРТ, рентгенівських системах, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, комп'ютерах на колесах, візках для діалізу, медичних меблях, лікарнях, медіа-меблях, візках для ліків, установах для людей похилого віку та пансіонатах, медсестринських візках, офісних меблях, ультразвукових апаратах, вентиляторах та професійних візках для прибирання.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg