Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Поворотний колісна опора за допомогою гальмо колеса Linea light оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду з стрижнем обертання для забезпечення плавного повороту. Колесо має корпус з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, обладнане прецизійним кульковим підшипником для оптимальної роботи. Діаметр колеса становить 65 мм, загальна висота конструкції - 68 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 90 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність - 180 кг. Опора призначена для використання в медичному обладнанні, офісних меблях, візках для кейтерингу, комп'ютерах на колесах та інших професійних застосуваннях, де потрібна висока точність та надійність.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
5925UAP065L51-10
EAN
4031582403916
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса
Загальна ширина
46 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
90 kg
Статичний Вантажопідйомність
180 kg
Загальна висота
68 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
0,13 kg
Назва продукту
Linea light
Стандартний
EN12528 — Меблеві колісні опори
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Підгонка
Тип налаштування
Глухий отвір для з’єднання B10
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
10 mm
Корпус
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал
Поліамід
Поворотний вузол
Стрижень, обертання
Діаметр ковпачка
23 mm
Поворотне з’єднання
134 mm
Радіус повороту
67 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Протектор
13,9 mm
Діаметр
65 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Нагорода Interzum

Нагорода Interzum

IF Дизайн Award

IF Дизайн Award

special-features-image
Спеціальні функції
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Зручна кольорова схема
Зелена педаль для блокування напряму і червона педаль для повного блокування
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Ергономічне використання
Колеса з оптимізованим опором коченню для зменшення навантаження на користувача
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Індивідуальний брендинг
Гравіювання, лиття або друк
Пропустити галерею продуктів

Перехресний продаж

Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 65 mm
Linea light
5925UAP065L51-10 KICK PEDAL

Поворотний колісна опора за допомогою гальмо колеса Linea light оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду з стрижнем обертання, що забезпечує плавне поворотне з'єднання. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником для оптимальної продуктивності. Діаметр колеса становить 65 мм при загальній висоті конструкції 68 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 90 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 180 кг. Призначена для використання в медичному обладнанні, офісних меблях, системах доставки їжі, комп'ютерах на колесах та професійних візках для прибирання.

65 mm
Легкі умови
68 mm
65 mm
Легкі умови
68 mm
Поворотний Колісна опора 65 mm
Linea light
5920UAP065L51-10

Поворотний Колісна опора Linea light оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду з стрижнем обертання для забезпечення плавного повороту на 360 градусів. Колесо має поліамідний корпус з інжекційним поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником для безшумної роботи та довговічності. Діаметр колеса становить 65 мм, загальна висота конструкції - 68 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 90 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 180 кг. Призначена для використання в медичному обладнанні, офісних меблях, візках для кейтерингу, комп'ютерах на колесах та професійних візках для прибирання.

65 mm
Легкі умови
68 mm
65 mm
Легкі умови
68 mm