Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Linea light — поворотна колісна опора за допомогою Гальмо колеса — призначена для широкого спектру медичних та промислових застосувань. Опора обладнана глухим отвором для з'єднання B10, що забезпечує надійне кріплення до різних конструкцій. Корпус виготовлений з поліаміду, який забезпечує легкість та хімічну стійкість, і оснащений стрижнем обертання з поліаміду для плавного повороту. Колесо діаметром 75 мм має бегову поверхню з інжекційного поліуретану, що гарантує хорошу адгезію та зносостійкість, а також оснащене підшипником ковзання для мінімізації тертя. Загальна висота опори становить 75,5 мм, що дозволяє компактне розміщення в обмежених просторах. Опора розраховується на статичне навантаження до 180 кг та динамічне навантаження до 90 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить її придатною для використання у візках для анестезії, приліжкових тумбочках, медичному обладнанні, системах доставки їжі, комп'ютерах на колесах, візках для діалізу, меблях, лікарнях, медіа-меблях, медсестринських візках, офісних меблях та професійних візках для прибирання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5925UAO075L51-10 RAL9002 KICK PEDAL
EAN
4031582377385
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса
Загальна ширина
55 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
90 kg
Статичний Вантажопідйомність
180 kg
Загальна висота
75,5 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,18 kg
Назва продукту
Linea light
Стандартний
EN12528 — Меблеві колісні опори
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Глухий отвір для з’єднання B10
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
10 mm
Кронштейн
Колір
Сіро-білий (RAL9002)
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Стрижень, обертання
Діаметр ковпачка
30 mm
Поворотне з’єднання
164 mm
Офсет (Зсув)
23 mm
Радіус повороту
82 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Протектор
15 mm
Діаметр
75 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Підшипник ковзання

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Нагорода Interzum

Нагорода Interzum

IF Дизайн Award

IF Дизайн Award
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
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Зручна кольорова схема
Зелена педаль для блокування напряму і червона педаль для повного блокування
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Індивідуальний брендинг
Гравіювання, лиття або друк
Захоплюючі зображення
Повні ковпаки коліс із можливістю друку практично будь-якої теми