Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Linea light — поворотна колісна опора за допомогою Гальмо колеса — призначена для широкого спектра медичних та промислових застосувань. Опора комплектується глухим отвором для з'єднання B10, що забезпечує надійне кріплення до різних конструкцій. Корпус виготовлено з поліаміду, а поворотний механізм обладнано стрижнем обертання, також виконаним з поліаміду, що гарантує довговічність та стійкість до корозії. Колесо діаметром 75 мм має бегову доріжку з інжекційного поліуретану, забезпечуючи плавне та безшумне переміщення, а також оснащене підшипником ковзання для оптимальної роботи. Загальна висота опори становить 75,5 мм. Опора розраховується на статичне навантаження до 180 кг та динамічне навантаження до 90 кг при швидкості руху 3 км/год. Linea light застосовується у візках для анестезії, приліжкових тумбочках, медичному обладнанні включаючи С-дуги, КТ-сканери, МРТ та рентгенівські апарати, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, комп'ютерах на колесах, візках для діалізу, меблях, лікарнях, медіа-меблях, візках для ліків, установах для людей похилого віку та пансіонатах, медсестринських візках, офісних меблях, ультразвукових апаратах, вентиляторах та професійних візках для прибирання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5925UAO075L51-10 RAL9002
EAN
4031582377606
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса
Загальна ширина
55 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
90 kg
Статичний Вантажопідйомність
180 kg
Загальна висота
75,5 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,18 kg
Назва продукту
Linea light
Стандартний
EN12528 — Меблеві колісні опори
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Глухий отвір для з’єднання B10
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
10 mm
Кронштейн
Колір
Сіро-білий (RAL9002)
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Стрижень, обертання
Діаметр ковпачка
30 mm
Поворотне з’єднання
162 mm
Офсет (Зсув)
23 mm
Радіус повороту
81 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Протектор
15 mm
Діаметр
75 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Підшипник ковзання

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Нагорода Interzum

Нагорода Interzum

IF Дизайн Award

IF Дизайн Award
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
Запобігає небажаному руху
Фіксатор колеса для ручної роботи
Підбір кольору
Кольори можна адаптувати до дизайну продукту
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Зручна кольорова схема
Зелена педаль для блокування напряму і червона педаль для повного блокування
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Індивідуальний брендинг
Гравіювання, лиття або друк
Захоплюючі зображення
Повні ковпаки коліс із можливістю друку практично будь-якої теми
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Система автоматичного блокування 75 mm
Система автоматичного блокування 75 mm
Linea safety
592DUAO075L51-10 RAL9002

Linea safety — це система автоматичного блокування з глухим отвором для з'єднання B10, призначена для професійного медичного обладнання. Кріплення забезпечує надійне з'єднання з основою устаткування. Корпус виготовлений з високоміцного поліаміду та оснащений стрижнем для обертання, що забезпечує плавне маневрування. Система має примус до вивільнення 23 Н та довжину пружинного удару 8 мм для точного контролю блокування. Колесо складається з поліамідного корпусу та інжекційного поліуретанового протектора, встановлених на підшипнику ковзання, діаметр колеса становить 75 мм. Загальна висота конструкції складає 75,5 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 90 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність — 180 кг, що робить систему ідеальною для візків анестезії, КТ-сканерів, МРТ, ліжок догляду та іншого медичного обладнання.

75 mm
75,5 mm
90 kg
75 mm
75,5 mm
90 kg