Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Поворотна колісна опора Linea clinic із центральним загальним гальмом призначена для медичного обладнання та меблів, зокрема для візків для анестезії, C-дуг, КТ-сканерів, МРТ, рентгенівських апаратів, комп'ютерів на колесах, візків для діалізу, лікарняних ліжок, медсестринських візків, носилок, ультразвукових апаратів та вентиляторів. Фітинг являє собою стрижень з кулачковим отвором для смуг профілю, коротка версія, а ліжка, які можна мити, мають бути герметичними, і герметичність зони налаштування забезпечує виробник лікарняного ліжка. Корпус виготовлено з поліаміду, а поворотна частина оснащена прецизійним кульковим підшипником. Колесо має діаметр 150 мм, підшипник колеса прецизійний кульковий із нержавіючої сталі, а протектор виготовлено з ін'єкційного електричного поліуретану. Загальна висота опори становить 175 мм. Статичне навантаження становить 450 кг, а динамічне навантаження становить 150 кг при швидкості 4 км/год і 150 кг при швидкості 3 км/год.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5946USC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W OH175
EAN
4031582360158
Номер матеріалу S4
990037768
Основні атрибути
Сертифікація
Протестовано та відстежується TÜV Süd
Тип
Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо
Загальна ширина
71 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
150 kg
ОбВантажопідйомність 4 км/год
150 kg
Статичний Вантажопідйомність
450 kg
Загальна висота
175 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
1,21 kg
Назва продукту
Linea clinic
Стандартний
EN12531 - Ліжко-ліжка
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Кількість монтажних отворів Болт
4
Підказка
Ліжки, які можна мити, повинні бути Герметичний виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування.
Тип налаштування
Стрижень з Кулачковий отвір для смуг профілю, коротка Версія
Діаметр Болт
32 mm
Довжина Болт
50 mm
Положення різьби Болт
7 mm
Кронштейн
Колір
Сіро-білий (RAL9002)
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Прецизійний кульковий підшипник
Діаметр ковпачка
45,5 mm
Поворотне з’єднання
254 mm
Офсет (Зсув)
47,5 mm
Радіус повороту
127 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Твердість Протектор (D)
42 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний електричний
Протектор
15 mm
Діаметр
150 mm
Ширина тіла
15 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник, Нержавіюча сталь
Колір Колесо
Сіро-білий (RAL9002)
набір ручок
Підказка
Ліжки, які можна мити, повинні бути Герметичний виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування.

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

IF Дизайн Award

IF Дизайн Award

Нагорода Interzum

Нагорода Interzum

special-features-image
Спеціальні функції
Небезпечні матеріали відсутні
Відповідає директивам RoHS та REACH. Не містить поліциклічних ароматичних вуглеводнів чи хрому (VI)
Перевірена якість
Протестовано у власній лабораторії на відповідність європейським стандартам
Запобігає небажаному руху
Фіксатор колеса для ручної роботи
Зручне центральне блокування
Одночасна фіксація кількох коліс за допомогою центрального важеля
Підбір кольору
Кольори можна адаптувати до дизайну продукту
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Зменшений ризик аварій
Надзвичайно низька висота зменшує ризик нещасних випадків під лікарняними ліжками
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Ергономічне використання
Колеса з оптимізованим опором коченню для зменшення навантаження на користувача
Сертифікована провідність
Провідна версія для захисту користувачів і електричних пристроїв від електростатичного розряду
Сертифікована безпека
Стандарт продуктивності, сертифікований TÜV Süd
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму 150 mm
Linea clinic
5944USC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W OH175

Поворотна колісна опора Linea clinic із центральним, повним або блокуванням напрямку призначена для медичного обладнання, зокрема C-дуг, КТ-сканерів, МРТ, рентгенівських апаратів та ліжок для лікарень і пансіонатів. Кріплення виконано у вигляді стрижня з кулачковим отвором для смуг профілю, коротка версія, а для ліжок, які можна мити, герметичність забезпечує виробник лікарняного ліжка в зоні налаштування. Корпус опори з поліаміду містить прецизійний кульковий підшипник, що забезпечує стабільний поворотний рух. Колесо діаметром 150 мм має прецизійний кульковий підшипник з нержавіючої сталі та поліуретановий ін'єкційний електричний протектор. Габаритна висота опори становить 175 мм. Статичне навантаження складає 450 кг, динамічне навантаження становить 150 кг при швидкості 4 км/год та 150 кг при швидкості 3 км/год.

150 mm
175 mm
150 kg
150 mm
175 mm
150 kg