Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 125 mm
Linea clinic
Номер замовлення:
990036613
EAN:
4031582360127
Номер продукту:
5946USC125R36-32S30 D 9002 4xM6 W
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Linea clinic є поворотною колісною опорою із центральним, загальне гальмо, призначеною для використання у медичних та лікувальни...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Linea clinic є поворотною колісною опорою із центральним, загальне гальмо, призначеною для використання у медичних та лікувальних установах. Опора обладнана стрижнем з кулачковим отвором для смуг профілю, коротка версія, при цьому лижки, які можна мити, повинні бути герметично виробником ліжка в зоні налаштування. Корпус виготовлений з поліаміду та оснащений прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного та надійного обертання. Колесо діаметром 125 мм виконане з поліаміду як основного матеріалу корпусу та оснащене прецизійним кульковим підшипником із нержавіючої сталі, що забезпечує довговічність та стійкість до корозії. Бігова поверхня колеса виготовлена з інжекційного електричного поліуретану, що забезпечує оптимальне зчеплення та зносостійкість. Загальна висота опори становить 130 мм. Опора розраховується на статичне навантаження 450 кг та динамічне навантаження 150 кг при швидкості 4 км/год або 150 кг при швидкості 3 км/год. Linea clinic призначена для використання у візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгенівських установках, комп'ютерах на колесах, візках для діалізу, ліжках для лікарень, лікарнях, візках для лікарів, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, медсестринських візках, носилках, ультразвукових апаратах та вентиляторах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
набір ручок
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
IF Дизайн Award
IF Дизайн Award
Нагорода Interzum
Нагорода Interzum
Спеціальні функції
Небезпечні матеріали відсутні
Відповідає директивам RoHS та REACH. Не містить поліциклічних ароматичних вуглеводнів чи хрому (VI)
Перевірена якість
Протестовано у власній лабораторії на відповідність європейським стандартам
Запобігає небажаному руху
Фіксатор колеса для ручної роботи
Зручне центральне блокування
Одночасна фіксація кількох коліс за допомогою центрального важеля
Підбір кольору
Кольори можна адаптувати до дизайну продукту
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Зменшений ризик аварій
Надзвичайно низька висота зменшує ризик нещасних випадків під лікарняними ліжками
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Ергономічне використання
Колеса з оптимізованим опором коченню для зменшення навантаження на користувача
Сертифікована провідність
Провідна версія для захисту користувачів і електричних пристроїв від електростатичного розряду
Сертифікована безпека
Стандарт продуктивності, сертифікований TÜV Süd
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту