Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотна колісна опора Linea clinic із центральним гальмом, що належить до типу загального гальмування, призначена для медичного обладнання та меблів, які потребують точного й стабільного пересування. Кріплення виконано у вигляді стрижня з кулачковим отвором для смуг профілю, коротка версія, що забезпечує надійне з'єднання з несучою конструкцією. Корпус опори виготовлено з поліаміду та оснащено прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує плавний поворот навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 125 мм має протектор з поліуретану інжекційного формування, корпус колеса виготовлено з поліаміду, а вузол обертання забезпечено прецизійним кульковим підшипником, що знижує опір кочення та зусилля при маневруванні. Загальна висота опори становить 130 мм, що дозволяє інтегрувати її в конструкції з обмеженим простором під робочою поверхнею. Статичне навантаження опори складає 450 кг. Динамічне навантаження становить 150 кг при швидкості 4 км/год та 150 кг при швидкості 3 км/год. Опора призначена для застосування у візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, апаратах МРТ і рентгену, ліжках для лікарень, медсестринських візках, візках для ліків, візках для діалізу, носилках, ультразвукових апаратах, вентиляторах, а також у будинках для людей похилого віку та пансіонатах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5946UAP125R36-34XS S30 D 9002
EAN
4031582348392
Номер матеріалу S4
990061630
Основні атрибути
Сертифікація
Протестовано та відстежується TÜV Süd
Тип
Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо
Загальна ширина
71 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
150 kg
ОбВантажопідйомність 4 км/год
150 kg
Статичний Вантажопідйомність
450 kg
Загальна висота
130 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
0,81 kg
Назва продукту
Linea clinic
Стандартний
EN12531 - Ліжко-ліжка
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Стрижень з Кулачковий отвір для смуг профілю, коротка Версія
Діаметр Болт
32 mm
Довжина Болт
42 mm
Кронштейн
Колір
Сіро-білий (RAL9002)
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Прецизійний кульковий підшипник
Діаметр ковпачка
45,5 mm
Поворотне з’єднання
216 mm
Офсет (Зсув)
40 mm
Радіус повороту
108 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Твердість Протектор (D)
42 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Протектор
15 mm
Діаметр
125 mm
Ширина тіла
15 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Сіро-білий (RAL9002)

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

IF Дизайн Award

IF Дизайн Award

Нагорода Interzum

Нагорода Interzum
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
Зручне центральне блокування
Одночасна фіксація кількох коліс за допомогою центрального важеля
Підбір кольору
Кольори можна адаптувати до дизайну продукту
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Зменшений ризик аварій
Надзвичайно низька висота зменшує ризик нещасних випадків під лікарняними ліжками
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
Сертифікована безпека
Стандарт продуктивності, сертифікований TÜV Süd
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму 125 mm
Linea clinic
5944UAP125R36-34XS S30 D 9002

Поворотна колісна опора Linea clinic належить до типу з центральним, повним або блокуванням напрямку, що забезпечує стабільне положення виробу під час транспортування та експлуатації. Кріплення виконано у вигляді стрижня з кулачковим відвором для смуг профілю, а коротка версія призначена для компактного монтажу в обмеженому просторі. Корпус опори виготовлено з поліаміду, що забезпечує міцність і низьку вагу конструкції, а поворотний елемент оснащено прецизійним кульковим підшипником, який гарантує плавний хід у будь-якому напрямку. Колесо діаметром 125 мм має протектор із поліуретану з інжекційним покриттям, що забезпечує тихе котіння та зносостійкість на гладких поверхнях. Загальна висота опори становить 130 мм, що дозволяє використовувати її в медичному обладнанні та меблях з відповідними вимогами до висоти. Статичне навантаження опори становить 450 кг, а динамічне навантаження на кожне колесо складає 150 кг при швидкості 4 км/год та 150 кг при швидкості 3 км/год. Виріб призначено для використання у ліжках для лікарень, медичних візках, апаратах ультразвукової діагностики, вентиляторах та інших медичних і промислових пристроях.

125 mm
130 mm
150 kg
125 mm
130 mm
150 kg