Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 125 mm
Linea clinic
EAN:
4031582412635
Номер продукту:
5946UAC125R36-32S27 safety OH130
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотна колісна опора з центральним загальним гальмом Linea clinic призначена для медичного обладнання та закладів охорони здо...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Поворотна колісна опора з центральним загальним гальмом Linea clinic призначена для медичного обладнання та закладів охорони здоров'я, зокрема для візків, ліжок, С-дуг, КТ-сканерів, МРТ, рентгенівського обладнання, медсестринських візків, носилок, ультразвукових апаратів і вентиляторів. Кріплення виконано у вигляді стрижня з кулачковим отвором для смуг профілю, коротка версія. Ліжка, які можна мити, мають бути герметичними, і герметизацію в зоні налаштування повинен забезпечити виробник лікарняного ліжка. Корпус опори виготовлено з поліаміду та оснащено прецизійним кульковим підшипником, який забезпечує поворот колеса. Колесо діаметром 125 мм має прецизійний кульковий підшипник з нержавіючої сталі, протектор із поліуретану, отриманого методом інжекційного лиття, та корпус із поліаміду. Загальна висота опори становить 130 мм. Статичне навантаження становить 300 кг. Динамічне навантаження становить 150 кг при швидкості 4 км/год і 150 кг при швидкості 3 км/год.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
набір ручок
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
IF Дизайн Award
IF Дизайн Award
Нагорода Interzum
Нагорода Interzum
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
Зручне центральне блокування
Одночасна фіксація кількох коліс за допомогою центрального важеля
Підбір кольору
Кольори можна адаптувати до дизайну продукту
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Зменшений ризик аварій
Надзвичайно низька висота зменшує ризик нещасних випадків під лікарняними ліжками
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
Сертифікована безпека
Стандарт продуктивності, сертифікований TÜV Süd
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту