Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму 150 mm
Linea clinic
EAN:
4031582360066
Номер продукту:
5944USC150R36-34XS S30
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотна колісна опора Linea clinic з центральним, повним або блокуванням напрямку призначена для вiзків для анестезії, C-дуг, ...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Поворотна колісна опора Linea clinic з центральним, повним або блокуванням напрямку призначена для вiзків для анестезії, C-дуг, КТ-сканерів, МРТ, рентгенівського обладнання, лікарняних ліжок, носилок, ультразвукових апаратів і вентиляторів. Кріплення виконано у вигляді стрижня з кулачковим отвором для смуг профілю, коротка версія, а ліжка, які можна мити, повинні мати герметичне виконання з боку виробника лікарняного ліжка в зоні налаштування. Корпус опори виготовлено з поліаміду та оснащено прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує точне поворотне переміщення. Колесо діаметром 150 мм має прецизійний кульковий підшипник із нержавіючої сталі та протектор із поліуретану, ін'єкційного електричного, а корпус колеса також виготовлено з поліаміду. Загальна висота опори становить 155 мм. Статичне навантаження складає 300 кг, динамічне навантаження становить 150 кг при швидкості 4 км/год та 150 кг при швидкості 3 км/год.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
набір ручок
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
IF Дизайн Award
IF Дизайн Award
Нагорода Interzum
Нагорода Interzum
Спеціальні функції
Небезпечні матеріали відсутні
Відповідає директивам RoHS та REACH. Не містить поліциклічних ароматичних вуглеводнів чи хрому (VI)
Перевірена якість
Протестовано у власній лабораторії на відповідність європейським стандартам
Запобігає небажаному руху
Фіксатор колеса для ручної роботи
Закріплена опора
Повне блокування для одночасної фіксації колеса та поворотного корпусу
Зручне центральне блокування
Одночасна фіксація кількох коліс за допомогою центрального важеля
Підбір кольору
Кольори можна адаптувати до дизайну продукту
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Зменшений ризик аварій
Надзвичайно низька висота зменшує ризик нещасних випадків під лікарняними ліжками
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Ергономічне використання
Колеса з оптимізованим опором коченню для зменшення навантаження на користувача
Сертифікована провідність
Провідна версія для захисту користувачів і електричних пристроїв від електростатичного розряду
Сертифікована безпека
Стандарт продуктивності, сертифікований TÜV Süd
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту