Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Linea clinic — поворотна колісна опора із центральним, повним або блокуванням напрямку — оснащена стрижнем з кулачковим отвором для смуг профілю, коротка версія, призначена для миття, при цьому ліжка, які можна мити, повинні бути герметичні виробником ліжка в зоні налаштування. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання. Колесо діаметром 125 мм має тіло з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, що забезпечує надійність та довговічність. Підшипник колеса виконано з нержавіючої сталі, що гарантує стійкість до корозії та придатність для медичних середовищ. Загальна висота опори становить 130 мм. Статична вантажопідйомність досягає 300 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 150 кг при швидкості 4 км/год та 150 кг при швидкості 3 км/год. Опора призначена для використання у візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгенівському обладнанні, комп'ютерах на колесах, візках для діалізу, ліжках для лікарень, лікарнях, візках для ліків, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, медсестринських візках, носилках, ультразвукових апаратах та вентиляторах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5944UAC125R36-34XS S30
EAN
4031582359978
Основні атрибути
Сертифікація
Протестовано та відстежується TÜV Süd
Тип
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму
Загальна ширина
71 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
150 kg
ОбВантажопідйомність 4 км/год
150 kg
Статичний Вантажопідйомність
300 kg
Загальна висота
130 mm
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,9 kg
Назва продукту
Linea clinic
Стандартний
схожі ліжки EN12531- лікарняні ліжки
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Підказка
Ліжки, які можна мити, повинні бути Герметичний виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування.
Тип налаштування
Стрижень з Кулачковий отвір для смуг профілю, коротка Версія
Діаметр Болт
32 mm
Довжина Болт
42 mm
Кронштейн
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Прецизійний кульковий підшипник
Поворотне з’єднання
205 mm
Офсет (Зсув)
40 mm
Радіус повороту
102,5 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний
Протектор
15 mm
Діаметр
125 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник, Нержавіюча сталь
набір ручок
Підказка
Ліжки, які можна мити, повинні бути Герметичний виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування.
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
Закріплена опора
Повне блокування для одночасної фіксації колеса та поворотного корпусу
Зручне центральне блокування
Одночасна фіксація кількох коліс за допомогою центрального важеля
Підбір кольору
Кольори можна адаптувати до дизайну продукту
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Зменшений ризик аварій
Надзвичайно низька висота зменшує ризик нещасних випадків під лікарняними ліжками
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
Сертифікована безпека
Стандарт продуктивності, сертифікований TÜV Süd
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 125 mm
Linea clinic
5946UAC125R36-34XS S30

Linea clinic — поворотна колісна опора із центральним, загальне гальмо — призначена для використання у медичних та лікувальних установах. Опора обладнана стрижнем з кулачковим отвором для смуг профілю, коротка версія, при цьому лижки, які можна мити, повинні бути герметично виробником ліжка в зоні налаштування. Корпус виготовлений з поліаміду та оснащений прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного та надійного обертання. Колесо діаметром 125 мм має тіло з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, що забезпечує довговічність та стійкість до зносу. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником із нержавіючої сталі, що гарантує тривалий термін служби та надійну роботу. Загальна висота опори становить 130 мм. Статична вантажопідйомність складає 300 кг, динамічна вантажопідйомність — 150 кг при швидкості 4 км/год та 150 кг при швидкості 3 км/год. Опора призначена для візків для анестезії, C-дуг, КТ-сканерів, МРТ, рентгену, комп'ютерів на колесах, візків для діалізу, ліжок для лікарень, візків для ліків, будинків для людей похилого віку та пансіонатів, медсестринських візків, носилок, ультразвукових апаратів та вентиляторів.

125 mm
130 mm
150 kg
125 mm
130 mm
150 kg