Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Levina
EAN:
4031582382327
Номер продукту:
5377XSP125P30-13 XL
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Levina є поворотною колісною опорою із загальне гальмо, призначеною для широкого спектру медичних та комерційних застосувань, вк...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Levina є поворотною колісною опорою із загальне гальмо, призначеною для широкого спектру медичних та комерційних застосувань, включаючи візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ та рентген обладнання, ліжка для догляду, візки для кейтерингу та системи доставки їжі, комп'ютери на колесах, візки для діалізу, лікарні, візки для ліків, будинки для людей похилого віку та пансіонати, медсестринські візки, професійні візки для прибирання, візки для покупок, меблі та виставкові стенди для магазинів, ультразвукові апарати, вентилятори, робочі столи та шафи для інструментів. Кріплення виконане у вигляді отвору під болт, що забезпечує надійну фіксацію до опорної конструкції. Корпус виготовлений з поліаміду та оснащений двома м'ячими перегонами у вузлі поворотного підшипника, що гарантує плавне та безшумне обертання. Колесо діаметром 125 мм має тіло з поліаміду електричного струмопровідного матеріалу та протектор з полі уретану інжекційного електричного типу, що забезпечує надійне зчеплення та стійкість до електростатичного розряду. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником для мінімізації тертя та забезпечення довготривалої роботи. Загальна висота опори становить 161 мм. Статична вантажопідйомність складає 200 кг, динамічна вантажопідйомність становить 100 кг при швидкості руху 3 км/год, що дозволяє безпечно використовувати опору в умовах постійного навантаження та мобільності.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
Універсальна нагорода за Дизайн
Універсальна нагорода за Дизайн
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
Неруйнівна конструкція
Дуже високе поглинання ударів
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
Сертифікована провідність
Провідна версія для захисту користувачів і електричних пристроїв від електростатичного розряду
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів
Ергономічна педаль
Легкодоступна та подовжена педаль XL для ручного блокування напряму