Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Levina — поворотна колісна опора із загальне гальмо — оснащена прямокутною пластиною як кріпильний елемент для надійного монтажу на різні конструкції. Корпус виготовлений з поліаміду, що забезпечує високу стійкість до хімічних впливів та механічного навантаження, і обладнаний двома м'ячими перегонами у вузлі поворотного підшипника, що дозволяє плавне та безперебійне обертання колісної опори в усіх напрямках. Колесо діаметром 125 мм має тіло з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, що забезпечує оптимальне зчеплення з поверхнею та довговічність при експлуатації. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, який гарантує плавне котіння та мінімальне тертя. Загальна висота опори становить 161 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в конструкції різних розмірів. Статична вантажопідйомність опори досягає 200 кг, а динамічна вантажопідйомність становить 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, що робить цю опору придатною для використання у візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгенівському обладнанні, ліжках для догляду, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, комп'ютерах на колесах, візках для діалізу, лікарнях, візках для ліків, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, медсестринських візках, професійних візках для прибирання, візках для покупок, меблях та виставкових стендах для магазинів, ультразвукових апаратах, вентиляторах, робочих столах та шафах для інструментів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5377PJP125P50 XL 7001/3000
EAN
4031582404135
Номер матеріалу S4
990039498
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
Загальна ширина
59 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
161 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
0,63 kg
Назва продукту
Levina
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
8,5 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
51,5 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
46,5 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
61,5 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
56 mm
Довжина пластини
77 mm
Ширина тарілки
67 mm
Кронштейн
Колір
Срібно-сірий (RAL7001)
Вила Форма
Тонка
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
59 mm
Поворотне з’єднання
260 mm
Офсет (Зсув)
38 mm
Радіус повороту
130 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Термопластичний каучук
Протектор
32 mm
Діаметр
125 mm
Ширина тіла
32 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7001)

Універсальна нагорода за Дизайн

Універсальна нагорода за Дизайн
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
Неруйнівна конструкція
Дуже високе поглинання ударів
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
Ергономічна педаль
Легкодоступна та подовжена педаль XL для ручного блокування напряму