Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Levina
Номер замовлення:
990062306
EAN:
4031582382235
Номер продукту:
5377PJP125P30-13 XL 7001/3000
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Levina — поворотна колісна опора із загальне гальмо призначена для використання в медичних та комерційних застосуваннях, включаю...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Levina — поворотна колісна опора із загальне гальмо призначена для використання в медичних та комерційних застосуваннях, включаючи візки для анестезії, С-дуги, КТ-сканери, МРТ та рентген, ліжка для догляду, візки для кейтерингу та системи доставки їжі, комп'ютери на колесах, візки для діалізу, лікарні, візки для лікарів, будинки для людей похилого віку та пансіонати, медсестринські візки, професійні візки для прибирання, візки для покупок, меблі та виставкові стенди для магазинів, ультразвукові апарати, вентилятори, робочі столи та шафи для інструментів. Опора комплектується фітингом типу отвір під болт, що забезпечує надійне кріплення до конструкцій обладнання. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний двома м'ячими перегонами у вертлюзі, що забезпечує плавне та безшумне обертання. Колесо діаметром 125 мм має термопластичну каучукову протектор та поліпропіленовий корпус, оснащене прецизійним кульковим підшипником для оптимальної роботи. Загальна висота опори становить 161 мм. Опора розраховується на статичне навантаження до 200 кг та динамічне навантаження до 100 кг при швидкості руху 3 км/год, що дозволяє використовувати її в найбільш вимогливих медичних та промислових середовищах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
Універсальна нагорода за Дизайн
Універсальна нагорода за Дизайн
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
Неруйнівна конструкція
Дуже високе поглинання ударів
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
Ергономічна педаль
Легкодоступна та подовжена педаль XL для ручного блокування напряму