Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Levina
EAN:
4031582382280
Номер продукту:
5377PIO125P30-13 XL
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо Levina оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготов...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо Levina оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми без маркування, встановлене на підшипнику ковзання для тихої роботи. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 161 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 80 кг при швидкості до 3 км/год, статична - 160 кг. Опора призначена для медичного обладнання, включаючи візки для анестезії, діалізу, ліків, комп'ютери на колесах, ультразвукові апарати, а також для торгових візків, меблів та робочих столів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
Універсальна нагорода за Дизайн
Універсальна нагорода за Дизайн
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
Неруйнівна конструкція
Дуже високе поглинання ударів
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
Ергономічна педаль
Легкодоступна та подовжена педаль XL для ручного блокування напряму