Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Levina
EAN:
4031582382129
Номер продукту:
5371PJO125P30-11 XL
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Levina оснащена отвором під болт для надійного кріплення. Корпус виготовлено з по...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Levina оснащена отвором під болт для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано двома м'ячами перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, встановлене на підшипнику ковзання. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 161 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична - 200 кг. Опора призначена для використання в медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для догляду, системи кейтерингу, комп'ютери на колесах, діалізні апарати та інше професійне обладнання в лікарнях і торгових приміщеннях.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
Універсальна нагорода за Дизайн
Універсальна нагорода за Дизайн
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
Неруйнівна конструкція
Дуже високе поглинання ударів
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
Ергономічна педаль
Легкодоступна та подовжена педаль XL для ручного блокування напряму
Антививертальне кріплення
Захист від перекручування для коліс з фіксацією напряму