Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Levina оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання на 360°. Колесо має корпус з поліаміду з електричним струмопроводом та протектор з поліуретану інжекційного електричного типу, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 137 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Опора призначена для медичного обладнання, візків різного призначення, меблів та професійного устаткування, де потрібна висока маневреність та надійність.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5370XSP100P50 window-grey
EAN
4031582359282
Номер матеріалу S4
990063882
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
59 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
137 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
0,5 kg
Назва продукту
Levina
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
8,5 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
51,5 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
46,5 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
61,5 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
56 mm
Довжина пластини
77 mm
Ширина тарілки
67 mm
Кронштейн
Колір
Вікно-сірий (аналог RAL7040)
Вила Форма
Тонка
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
59 mm
Поворотне з’єднання
172 mm
Офсет (Зсув)
36 mm
Радіус повороту
86 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
91 Прибережний А
Твердість Протектор (D)
40 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід , електричний струмопровід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний електричний
Протектор
32 mm
Діаметр
100 mm
Ширина тіла
32 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7001)

Універсальна нагорода за Дизайн

Універсальна нагорода за Дизайн

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

special-features-image
Спеціальні функції
Небезпечні матеріали відсутні
Відповідає директивам RoHS та REACH. Не містить поліциклічних ароматичних вуглеводнів чи хрому (VI)
Перевірена якість
Протестовано у власній лабораторії на відповідність європейським стандартам
Різноманітні варіанти монтажу
Різні розміри кріплення для широкого спектра застосувань
Підбір кольору
Кольори можна адаптувати до дизайну продукту
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Неруйнівна конструкція
Дуже високе поглинання ударів
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Легке керування
Поворотна головка з подвійними шарикопідшипниками
Ергономічне використання
Колеса з оптимізованим опором коченню для зменшення навантаження на користувача
Сертифікована провідність
Провідна версія для захисту користувачів і електричних пристроїв від електростатичного розряду
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Levina
5377XSP100P50

Levina - поворотний колісна опора із загальне гальмо з прямокутною пластиною для кріплення. Корпус виготовлений з поліаміду та оснащений поворотним підшипником з двома м'ячі перегони для плавного обертання. Колесо має діаметр 100 мм з корпусом з поліаміду, електричний струмопровідного матеріалу та протектором з поліуретану інжекційного електричного типу, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику. Загальна висота конструкції становить 137 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в медичному обладнанні, включаючи візки для анестезії, КТ-сканери, МРТ, рентген апарати, ліжка для догляду, системи кейтерингу, комп'ютери на колесах та інше професійне обладнання.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Levina
5371XSP100P50

Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Levina оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо діаметром 100 мм має корпус з поліаміду з електричним струмопроводом та протектор з інжекційного електричного поліуретану, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику для мінімального тертя. Загальна висота конструкції становить 137 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Опора призначена для медичного обладнання, візків різного призначення, меблів та професійних систем.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg