Поворотний Колісна опора 125 mm
Levina
Номер замовлення:
990034258
EAN:
4031582347487
Номер продукту:
5370PJP125P50 7001
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотний Колісна опора Levina оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлений з полі...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора Levina оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, що гарантує тихий хід та захист підлогових покриттів, а прецизійний кульковий підшипник забезпечує довговічність та легкість руху. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 161 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Опора призначена для медичного обладнання, візків різного призначення, меблів та професійного обладнання в лікарнях, торгових центрах та офісах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
Універсальна нагорода за Дизайн
Універсальна нагорода за Дизайн
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
Неруйнівна конструкція
Дуже високе поглинання ударів