Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 150 mm
Integral twin load
Номер замовлення:
990031798
EAN:
4031582355086
Номер продукту:
3946UAP150R36-32S30 T 9002
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Нагороджений дизайн
Integral twin load — поворотна колісна опора із центральним, загальне гальмо — призначена для використання в медичному обладнанн...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Integral twin load — поворотна колісна опора із центральним, загальне гальмо — призначена для використання в медичному обладнанні та лабораторних установках. Опора комплектується стрижнем з кулачковим отвором для смуг профілю, коротка версія, що забезпечує надійне кріплення до мобільних конструкцій. Корпус виготовлений зі сталевого листа, важкого типу, з вбудованим прецизійним кульковим підшипником для плавного повороту, що гарантує довготривалу експлуатацію та стабільність роботи. Колесо діаметром 150 мм оснащене прецизійним кульковим підшипником і має протектор з поліуретану, ін'єкційного типу, на поліамідному корпусі, що забезпечує оптимальне зчеплення та зносостійкість при роботі на різних поверхнях. Загальна висота опори становить 193 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в компактні конструкції медичного обладнання. Статична вантажопідйомність опори складає 750 кг, динамічна вантажопідйомність — 250 кг при швидкості руху 4 км/год та 250 кг при швидкості 3 км/год. Опора рекомендується для застосування в С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгенівському обладнанні, ліжках для лікарень, мікроскопічному обладнанні, хірургічних роботах та операційних столах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
Нагорода German Дизайн Award
Нагорода German Дизайн Award
Нагорода Red Dot Дизайн Award
Нагорода Red Dot Дизайн Award
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
Зручне центральне блокування
Одночасна фіксація кількох коліс за допомогою центрального важеля
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Стійка опора
Надзвичайно висока жорсткість на кручення забезпечує стійкість операційних столів або важкого обладнання
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
Зручна маневреність
Великі колеса й еластичні втулки дозволяють легко долати перешкоди
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Захист підлоги за рахунок розподілу навантаження
Два колеса розподіляють навантаження та мінімізують сліди на підлозі