Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму 150 mm
Integral assist
Номер замовлення:
900000350
EAN:
4031582553161
Номер продукту:
ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 270° R
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Нагороджений дизайн
Integral assist — це коліщатко-опора для електромобільності, виконане за типом «Стрижень з Кулачковий отвір для смуг профілю, ко...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Integral assist — це коліщатко-опора для електромобільності, виконане за типом «Стрижень з Кулачковий отвір для смуг профілю, коротка Версія», тобто з кулачковим отвором для смуг профілю у короткому виконанні. Колесо має діаметр 150 мм і оснащене протектором із поліуретану, стійкого до відлипання, та корпусом зі сталі з залізовмістом. Корпус виконаний як поворотна колісна опора із центральним, повним або блокувальним напрямом, що забезпечує стабільне керування та фіксацію напряму руху. Виріб призначений для застосувань у таких галузях, як візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, лікарняні ліжка, візки для ліків, медсестринські візки, носилки, ультразвукові апарати, вентилятори, а також будинки для людей похилого віку та пансіонати.
Номери статей
Привід блока приводу
Привідний дорожній Двигун
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
Нагорода Red Dot Дизайн Award
Нагорода Red Dot Дизайн Award
Спеціальні функції
Небезпечні матеріали відсутні
Відповідає директивам RoHS та REACH. Не містить поліциклічних ароматичних вуглеводнів чи хрому (VI)
Перевірена якість
Протестовано у власній лабораторії на відповідність європейським стандартам
Запобігає небажаному руху
Фіксатор колеса для ручної роботи
Закріплена опора
Повне блокування для одночасної фіксації колеса та поворотного корпусу
Зручне центральне блокування
Одночасна фіксація кількох коліс за допомогою центрального важеля
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Зменшення відсутності через хвороби
Швидке повернення інвестицій завдяки меншій кількості відсутностей через хвороби