Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Фіксована колісна опора Agila оснащена квадратним планшетом для надійного кріплення та забезпечує стабільну підтримку в стаціонарних застосуваннях. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, що гарантує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліпропілену з електричним струмопроводом та протектор з термопластичного каучуку з електричними властивостями, що забезпечує відмінне зчеплення та антистатичні характеристики. Підшипник ковзання забезпечує плавне обертання колеса діаметром 50 мм. Загальна висота опори становить 69 мм, що робить її компактною для різноманітних застосувань. Динамічна вантажопідйомність складає 50 кг при швидкості до 3 км/год, а статична вантажопідйомність досягає 100 кг, що дозволяє використовувати опору для широкого спектра промислового обладнання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
2478YGO050P41
EAN
4031582356397
Основні атрибути
Тип
Фіксований Колісна опора
ОбВантажопідйомність 3 км/год
50 kg
Статичний Вантажопідйомність
100 kg
Загальна висота
69 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,1 kg
Назва продукту
Agila
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Квадратний планшет
Діаметр отвору планшета
6,3 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
44 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
38,5 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
44 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
38,5 mm
Довжина пластини
55 mm
Ширина тарілки
55 mm
Кронштейн
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка
Матеріал корпусу
Сталевий лист, середній
Колесо
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен, електричний струмопровід
Матеріал протектору
Термопластичний каучук, електричний
Протектор
19 mm
Діаметр
50 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Підшипник ковзання
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
Сертифікована провідність
Провідна версія для захисту користувачів і електричних пристроїв від електростатичного розряду