Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Agila є фіксованою колісною опорою, призначеною для ліжок для догляду, візків для кейтерингу та систем доставки їжі, лікарняних ліжок, будинків для людей похилого віку та пансіонатів, професійних візків для прибирання, а також меблів і виставкових стендів для магазинів. Кріплення виконано у вигляді квадратного планшета, що забезпечує стабільне з'єднання з основою та рівномірний розподіл навантаження. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, що гарантує механічну міцність і стійкість до деформацій. Колесо діаметром 50 мм має протектор із термопластичного каучуку, що забезпечує плавний хід і низький рівень шуму, а корпус колеса виготовлено з поліпропілену; колесо оснащено підшипником ковзання із розпірною трубкою. Загальна висота опори становить 69 мм. Статичне навантаження становить 80 кг, динамічне навантаження становить 40 кг при швидкості 3 км/год.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
2478PJI050P41-55
EAN
4031582030013
Номер матеріалу S4
990003898
Основні атрибути
Тип
Фіксований Колісна опора
Загальна ширина
35 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
40 kg
Статичний Вантажопідйомність
80 kg
Загальна висота
69 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,09 kg
Назва продукту
Agila
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Квадратний планшет
Діаметр отвору планшета
6,3 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
44 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
38,5 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
44 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
38,5 mm
Довжина пластини
55 mm
Ширина тарілки
55 mm
Кронштейн
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка
Матеріал корпусу
Сталевий лист, середній
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
27 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Термопластичний каучук
Протектор
19 mm
Діаметр
50 mm
Ширина тіла
19 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Підшипник ковзання із Розпірка трубкою
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7001)