Фіксований Колісна опора 300 mm
Kappa load
Номер замовлення:
990839998
Номер продукту:
9658FTP300P64 CL97
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Сильна конструкція
Kappa load є фіксованою колісною опорою, призначеною для забезпечення надійної підтримки та мобільності важких вантажів у промис...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Kappa load є фіксованою колісною опорою, призначеною для забезпечення надійної підтримки та мобільності важких вантажів у промислових застосуваннях. Пристрій комплектується прямокутною пластиною, яка забезпечує надійне кріплення до конструкцій та обладнання. Корпус виготовлено з литого чавуну або циліндра, важкого матеріалу, що гарантує довговічність та стійкість до механічних навантажень. Колесо має діаметр 300 мм та обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавне обертання та мінімальне тертя. Протектор колеса виготовлено з відлитого поліуретану, який забезпечує надійне зчеплення та захист поверхні від пошкоджень. Загальна висота пристрою становить 355 мм, що дозволяє легко інтегрувати його в різні конструкції та системи. Статична вантажопідйомність складає 4000 кг, що забезпечує надійну підтримку важких об'єктів у нерухомому стані. Динамічна вантажопідйомність становить 2000 кг при швидкості руху 6 км/год або 2400 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє ефективно використовувати опору в мобільних системах з різними режимами експлуатації.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
Спеціальні функції
Небезпечні матеріали відсутні
Відповідає директивам RoHS та REACH. Не містить поліциклічних ароматичних вуглеводнів чи хрому (VI)
Перевірена якість
Протестовано у власній лабораторії на відповідність європейським стандартам
Суцільний корпус
Виготовлено з пресованої, оцинкованої сталі
Сильна конструкція
Корпус із важкої сталі для високої вантажопідйомності
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Ергономічне використання
Колеса з оптимізованим опором коченню для зменшення навантаження на користувача