Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Фіксована колісна опора Kappa оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом з литого чавуну або циліндра важкого типу. Колесо діаметром 200 мм має алюмінієвий корпус з еластичною шиною без маркування, вулканізованою, та обладнане прецизійним кульковим підшипником. Загальна висота конструкції становить 245 мм. Статичне навантаження досягає 900 кг, динамічне навантаження складає 450 кг при швидкості 4 км/год або 360 кг при швидкості 6 км/год. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, системах AMR, автомобільній промисловості OEM, у виробників кераміки та скла, виробничих і платформних візках, важких AGV-системах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
9688IFP200P63 CL67
EAN
4031582366242
Номер матеріалу S4
990828536
Core attributes
Тип
Фіксований Колісна опора
Загальна ширина
98 mm
ОбВантажопідйомність 4 км/год
450 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
360 kg
Статичний Вантажопідйомність
900 kg
Загальна висота
245 mm
Діапазон температур (максимальний)
85 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
4,35 kg
Назва продукту
Kappa
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Fitting
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
11 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
80 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
105 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Довжина пластини
135 mm
Ширина тарілки
110 mm
Housing
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка Підсилений
Матеріал
Литий чавун або циліндр, важкий
Поворотний вузол
Дві перегони з м’ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь
Діаметр ковпачка
96 mm
Wheel
Твердість Протектор (A)
68 Прибережна А
Матеріал тіла
Алюміній
Матеріал протектору
Еластична шина, без маркування, вулканізована
Протектор
50 mm
Діаметр
200 mm
Ширина тіла
50 mm
Захист різьби
Без різьби
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Сірий / не маркування
special-features-image
Спеціальні функції
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора 200 mm
Поворотний Колісна опора 200 mm
Kappa
9680IFP200P63 CL67

Поворотний Колісна опора Kappa оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з литого чавуну або циліндра важкого типу з поворотним підшипником, що складається з двох перегонів з м'ячем підсиленого або з нержавіючої сталі для забезпечення довговічності. Колесо має алюмінієвий корпус з еластичною шиною без маркування, вулканізованою для оптимального зчеплення, та обладнане прецизійним кульковим підшипником. Діаметр колеса становить 200 мм, загальна висота конструкції - 245 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 450 кг при швидкості 4 км/год або 360 кг при 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 900 кг, що робить її ідеальною для авіаційно-космічної промисловості, систем AMR, автомобільної промисловості OEM та важких AGV-систем.

200 mm
245 mm
450 kg
200 mm
245 mm
450 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 200 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 200 mm
Kappa
9681IFP200P63 CL67

Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Kappa оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом з литого чавуну або циліндра важкого типу з двома перегонами з м'ячем, підсиленим або з нержавіючої сталі. Колесо має алюмінієвий корпус з еластичною шиною без маркування, вулканізованою, діаметром 200 мм та прецизійним кульковим підшипником. Загальна висота конструкції становить 245 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 450 кг при швидкості 4 км/год або 360 кг при 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 900 кг. Застосовується в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автомобільній промисловості OEM, виробництві кераміки та скла, виробничих і платформних візках, важких AGV-системах.

200 mm
245 mm
450 kg
200 mm
245 mm
450 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, Кінцевик колісної опори 200 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, Кінцевик колісної опори 200 mm
Kappa
9682IFP200P63 CL67

Поворотний колісна опора із загальне гальмо, кінцевик колісної опори Kappa оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом з литого чавуну або циліндра важкого типу з двома перегонами з м'ячем, підсиленим або з нержавіючої сталі. Колесо має алюмінієвий корпус з еластичною шиною без маркування, вулканізованою, діаметром 200 мм та прецизійним кульковим підшипником. Загальна висота конструкції становить 245 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 450 кг при швидкості 4 км/год або 360 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 900 кг. Призначена для авіаційно-космічної промисловості, аеропортового обладнання, систем AMR, автомобільної промисловості OEM, виробників кераміки та скла, виробничих і платформних візків, важких AGV-систем.

200 mm
245 mm
450 kg
200 mm
245 mm
450 kg
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора 200 mm
Поворотний Колісна опора 200 mm
Kappa
9680IFP200P63 CL67

Поворотний Колісна опора Kappa оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з литого чавуну або циліндра важкого типу з поворотним підшипником, що складається з двох перегонів з м'ячем підсиленого або з нержавіючої сталі для забезпечення довговічності. Колесо має алюмінієвий корпус з еластичною шиною без маркування, вулканізованою для оптимального зчеплення, та обладнане прецизійним кульковим підшипником. Діаметр колеса становить 200 мм, загальна висота конструкції - 245 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 450 кг при швидкості 4 км/год або 360 кг при 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 900 кг, що робить її ідеальною для авіаційно-космічної промисловості, систем AMR, автомобільної промисловості OEM та важких AGV-систем.

200 mm
245 mm
450 kg
200 mm
245 mm
450 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 200 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 200 mm
Kappa
9681IFP200P63 CL67

Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Kappa оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом з литого чавуну або циліндра важкого типу з двома перегонами з м'ячем, підсиленим або з нержавіючої сталі. Колесо має алюмінієвий корпус з еластичною шиною без маркування, вулканізованою, діаметром 200 мм та прецизійним кульковим підшипником. Загальна висота конструкції становить 245 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 450 кг при швидкості 4 км/год або 360 кг при 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 900 кг. Застосовується в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автомобільній промисловості OEM, виробництві кераміки та скла, виробничих і платформних візках, важких AGV-системах.

200 mm
245 mm
450 kg
200 mm
245 mm
450 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, Кінцевик колісної опори 200 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, Кінцевик колісної опори 200 mm
Kappa
9682IFP200P63 CL67

Поворотний колісна опора із загальне гальмо, кінцевик колісної опори Kappa оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом з литого чавуну або циліндра важкого типу з двома перегонами з м'ячем, підсиленим або з нержавіючої сталі. Колесо має алюмінієвий корпус з еластичною шиною без маркування, вулканізованою, діаметром 200 мм та прецизійним кульковим підшипником. Загальна висота конструкції становить 245 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 450 кг при швидкості 4 км/год або 360 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 900 кг. Призначена для авіаційно-космічної промисловості, аеропортового обладнання, систем AMR, автомобільної промисловості OEM, виробників кераміки та скла, виробничих і платформних візків, важких AGV-систем.

200 mm
245 mm
450 kg
200 mm
245 mm
450 kg